제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

셀 마무리 단계의 온도 피드백 및 비용 절감

온도 센서의 효율적인 모니터링 및 통합을 위한 IO-Link 허브 BNI

셀 마무리 단계, 특히 고온 캐비닛에서 셀이 노화되는 동안 배터리 셀의 성능과 서비스 수명을 보장하려면 정확한 온도 모니터링이 매우 중요합니다. 몇 주 동안 지속될 수 있는 이 단계에서는 온도 변동을 감지하고 품질 보증을 위한 핵심 데이터를 제공하기 위해 PT100/1000 센서, 열전대, NTC 서미스터 등 다양한 일반적인 온도 센서가 사용됩니다. 발루프의 BNI IO-Link 허브는 이러한 아날로그 신호를 간단히 디지털화하여 IO-Link 마스터를 거쳐 최종적으로 PLC로 효율적으로 전달할 수 있도록 지원합니다. 따라서 IO-Link는 온도 신호의 수집 및 디지털 전송을 간소화하고, 하드웨어 비용을 평균 최대 20%까지 절감합니다. 이러한 비용 절감은 데이터 품질 저하 없이 케이블 수를 줄이고 유지보수 비용을 낮추는 방식으로 가능해집니다.

BNI IO-Link 허브는 Profinet 외에도 EtherNet/IP와 같은 다른 일반적인 산업용 통신 프로토콜도 지원하므로 기존 시스템과의 통합을 용이하게 하고 모니터링을 최적화합니다. 배터리 셀 충전 및 형성 과정에서 허브는 센서와 액추에이터를 릴레이 및 솔레노이드 밸브에 디지털 방식으로 연결하는 데도 사용됩니다.

특별한 기능

  • 최소한의 배선 작업으로 간편한 설치 및 유지보수
  • 단락, 과부하 및 케이블 단선 모니터링을 위한 통합 안전 기능으로 작동 안전성을 높이고 가동 중단 시간 최소화
  • 클린룸 환경을 위한 무아연 및 무구리 버전 등 특정 애플리케이션 및 환경에 최적으로 적용할 수 있는 다양한 버전 제공
  • 기존 시스템과의 원활한 통합을 위한 공통 통신 프로토콜 지원

효율적인 셀 파이널라이징을 위한 추천 제품

셀 파이널라이제이션의 추가 적용 사례

더 많은 주제 알아보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니