배터리 보관 시 신뢰할 수 있는 물체 식별
팔레트의 정밀한 감지 및 위치 파악을 위한 BOS 광학 센서
셀 생산 과정에서, 특히 고온 캐비닛에서 배터리 셀을 성형하고 에이징할 때, 팔레트의 정확한 위치를 인식하는 것은 필수적입니다. 또한, 셀 팔레트를 로딩하거나 언로딩하기 전에 보관 및 반출 기계의 위치를 정확히 파악해야 합니다. 발루프의 BOS 광학 센서는 셀 생산의 내부 물류 과정에서 신뢰할 수 있는 물체 감지 기능을 제공하여 이상적인 솔루션이 됩니다.
특별한 특징
- 표면, 색상 및 재질에 관계없이 신뢰할 수 있는 물체 감지, 다양한 범위에서 사용 가능
- 밝은 배경 앞에 있는 어두운 물체와 같이 대비가 어려운 경우에도 매우 가까운 배경 앞에 있는 물체를 감지합니다.
- 다양한 반사 정도에서도 거의 일정한 스캔 범위로 일관된 감지 결과 제공
- 리플렉터나 별도의 수신기 없이 하나의 전기 장치만 필요하므로 설치가 간편하고 운영 비용이 절감됩니다.
- 작은 부품 감지에 특히 적합한 적색광, 레이저 적색광 또는 청색광과 함께 사용 가능
정밀한 위치 및 동작 감지를 위한 추천 제품
BOS01JK
저렴하고 작은 입방형 확산 센서의 엔트리 레벨 버전
- 모델 시리즈
- 5K
- 치수
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- 인터페이스
- PNP: NO/NC
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 삼각법
- 광학적 주요 특성
- 배경 흐림 기능
- 빔 특성
- 포커스, 260 mm에서 일반적
- 광 스팟 크기
- 0.2 x 0.3 mm 초점에서
- 광원 유형
- 레이저 적색광
- 범위
- 20...300 mm
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- PC PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
BOS02AR
최대 20m 범위의 다양한 유형의 빛을 제공하는 첨단 투과형 센서
- 모델 시리즈
- R090K
- 치수
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 인터페이스
- PNP: NO/NC
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 범위
- 0...20 m
- 연결
- 커넥터, M8x1, 4핀
- 하우징 재질
- PC PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS027R
다양한 유형의 빛을 제공하는 큐빅형 투과형 센서
- Special characteristics
- Washdown
- 모델 시리즈
- 21M
- 치수
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- 인터페이스
-
IO-Link: 1.1
정상 열림 (NO)
정상 닫힘 (NC) - 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 투과형 광전 센서(수신기)
- 광원 유형
- 적색광
- 범위
- 0...20 m
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- 아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 아연 다이 캐스팅
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS028T
홀 장착을 위한 다양한 유형의 광원을 갖춘 수직형 투과형 센서
- 모델 시리즈
- R81K
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 투과형 광전 센서(트랜스미터)
- 광원 유형
- 적외선
- 범위
- 0.3...20 m
- 연결
- 케이블, 2 m, PVC
- 하우징 재질
-
ABS
PMMA - 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 공급 범위
- 고정 브래킷
셀 파이널라이제이션의 추가 적용 사례
더 많은 주제 알아보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry