제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

팔레트 및 어댑터 플레이트의 안정적인 위치 지정

유도성 센서 BES

배터리 모듈과 팩을 조립할 때, 팔레트와 어댑터 플레이트의 정확한 위치는 오류 없는 조립을 위해 필수적입니다. 이를 위해 애플리케이션에 따라 다양한 인덕티브 센서가 사용됩니다. 발루프의 인덕티브 팩터 1 센서 제품군은 금속 감지 애플리케이션에 적합한 안정적이고 경제적인 솔루션을 제공합니다. 이 센서는 강철, 알루미늄, 황동 등 모든 금속을 동일한 스위칭 거리와 감쇠 계수 없이 감지할 수 있습니다.

특별한 특징

  • 감쇠 계수 1, 스위칭 거리를 줄이지 않고 다양한 금속 감지
  • 자기장에 민감하지 않음, 자기 간섭장이 강한 환경에서도 안정적인 기능 제공
  • 유연한 설치, 회전 가능한 활성 표면으로 간단하고 유연한 장착 가능
  • 선명하게 보이는 작동 및 기능 디스플레이로 센서의 시운전 및 작동이 용이합니다.

신뢰할 수 있는 물체 감지를 위한 추천 제품

BES00EF

원통형 디자인의 인덕티브 근접 스위치

BES004M

PVC 연결부가 있는 인덕티브 근접 스위치

BES0216

정사각형 디자인의 인덕티브 팩터 1 센서

BES00EF

원통형 디자인의 인덕티브 근접 스위치

치수
지름 12 x 45 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
4 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
2500 Hz
하우징 재질
황동, 니켈 프리 코팅
활성 영역, 재질
PBT
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기능 원리
근접 센서
BES004M

PVC 연결부가 있는 인덕티브 근접 스위치

치수
지름 12 x 48 mm
구조
M12x1
설치
비실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
1000 Hz
하우징 재질
황동, 니켈 프리 코팅
활성 영역, 재질
PBT
연결
케이블, 2.00 m, PVC
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기능 원리
근접 센서
BES0216

정사각형 디자인의 인덕티브 팩터 1 센서

치수
40 x 40 x 62 mm
구조
40x40
설치
실드형
범위
20 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
스위칭 주파수
400 Hz
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PBT
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
항자기성
항자기성 (AC/DC)
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
추가 기능
Factor 1

모듈 및 팩 어셈블리에서의 추가 적용 사례

다른 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니