모듈, 팩 및 시스템 어셈블리의 추적성
산업용 RFID 시스템 BIS V
추적성은 배터리 모듈, 팩, 그리고 시스템 조립에서 효율적인 생산 공정을 보장하는 핵심 요소로, 모든 생산 단계에서 최고의 품질을 보장합니다. 발루프의 비접촉식 RFID 기술은 시간, 위치, 공정 세부 정보를 포함한 모든 생산 데이터를 자동으로 기록하고 실시간으로 제공합니다. 이를 통해 모든 생산 단계를 원활하게 문서화할 수 있습니다. 이러한 투명성은 미래형 공장에서 자체 공정 제어를 실현하기 위한 필수 조건입니다.
특별한 기능
- 빠른 데이터 전송, 짧은 사이클 시간 및 향상된 데이터 보안을 위한 강력한 BIS V 프로세서 유닛
- 하나의 프로세서 유닛에서 다양한 RFID 기술(LF, HF, UHF)을 활용할 수 있습니다.
- 최대 4개의 읽기/쓰기 헤드와 IO-Link 지원 센서를 지원하는 유연한 구성
- 다양한 시스템을 위한 광범위한 주파수 스펙트럼 및 조합 옵션
- 4극 배선 및 IO-Link 구성 요소로 빠르고 쉬운 시운전
모듈 및 팩 어셈블리 추적성을 위한 추천 제품
BIS0102
평가 장치가 통합된 HF 읽기/쓰기 헤드(13.56 MHz)
- 제품 그룹
- HF (13.56 MHz)
- 치수
- 80 x 40 x 84.5 mm
- 설치
- 비금속(프리 존)
- 안테나 유형
- 원형
- 지원되는 데이터 매체 타입
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- PBT
- 주변 온도
- 0...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
BIS0042
HF 데이터 캐리어(13.56MHz)
- 제품 그룹
- HF (13.56 MHz)
- 치수
- 지름 11.98 x 6 mm
- 안테나 유형
- 원형
- UID 일렬번호, 판독용
- 8 Byte
- 사용자 메모리 유형
- FRAM
- 지원되는 데이터 매체 타입
- DIN ISO 15693
- 사용자 메모리, 기록용
- 2000 Byte
- 보관 온도
- -25...85 °C
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 하우징 재질
- 에폭시 수지/섬유유리, GF
- 보호 등급
- IP67
- 설치
- 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
BIS013U
다중 주파수 평가 장치
- 제품 그룹
- Multi-Frequency Processor
- 인터페이스
- 프로피넷: I/O (IRT)
- 지원되는 RFID 기술
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - 연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
- 4
- 작동 전압, Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- 하우징 재질
- 아연, 다이 캐스팅
- 주변 온도
- 0...60 °C
- 보호 등급
- IP65, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 연결
- 2x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 7/8"-플러그, 5-폴
BNI00AJ
IO-Link 센서/액추에이터 허브
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 아날로그 입력
- 8x 아날로그, 전압/아날로그, 전류/아날로그, 온도 (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/열전대 유형 J/열전대 유형 K)
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 아니요
- 현재 합계 US, 센서
- 4 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 4 A
- 하우징 재질
- 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
- 치수
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- 주변 온도
- -5...70 °C
- 보호 등급
- IP67, 스레드 연결 시
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 55 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 22 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 1 bytes
모듈 및 팩 어셈블리에서의 추가 적용 사례
더 많은 주제 살펴보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry