컨베이어 벨트 모터를 안정적으로 모니터링
상태 모니터링 센서 BCM
발루프의 상태 모니터링 센서를 사용하면 배터리 모듈 운송을 위한 모듈 및 패키지 조립에 사용되는 컨베이어 벨트 시스템의 모터를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 이 센서는 진동 및 온도와 같은 주요 물리적 파라미터를 모터에서 직접 기록하고, IO-Link를 통해 이를 상위 시스템으로 전송합니다.
이 데이터를 기록하고 분석함으로써 잠재적인 문제를 조기에 감지할 수 있습니다. 개별적으로 정의된 한계값이 초과되면 알람이 자동으로 트리거되어 적시에 유지보수를 시작할 수 있습니다. 또한, 센서는 자체 상태를 모니터링하여 일관된 성능을 보장합니다.
이러한 예방적 모니터링은 예기치 않은 가동 중단을 방지하고 수동 검사의 필요성을 줄여 운영 비용을 낮추고 생산 공정의 효율성을 높입니다.
특별한 기능
- 시간 및 주파수 범위의 진동 감지 및 분석
- 정밀한 모니터링을 위한 통합 속도 입력
- 과열 방지를 위한 접촉 온도 모니터링
- 물과 먼지로부터 최대한의 보호를 위해 최대 IP69K 버전으로 사용 가능
- 다양한 어플리케이션을 위한 -40~80°C의 작동 온도 범위
모듈 및 팩 어셈블리의 지능형 상태 모니터링을 위한 권장 제품
BCM0001
진동 분석 및 접촉 온도 모니터링
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
접촉 온도 - 진동, 주파수 대역
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -25…+70 °C
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K
- 주변 온도
- -25...70 °C
BCM0003
시간 및 주파수 범위의 진동 분석
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
접촉 온도 - 진동, 주파수 대역
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -40…+80 °C
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1.3
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K
- 주변 온도
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
BAV002N
상태 모니터링용 센서 및 소프트웨어
- 데이터 메모리
- 8 GB EMMC
- 프로세서
- 1.8 GHz / 400MHz
- 작업 메모리
- 2 GB RAM
- 슬롯 연결부
- 2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴 4x IO-Link: M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- 치수
- 101 x 126 x 50 mm
BCM0002
상대 습도 및 주변 압력 모니터링
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
접촉 온도
상대 습도
대기압 - 진동, 주파수 대역
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -25…+70 °C
- 상대 습도, 측정 범위
- 5...95 %RH
- 대기압, 측정 범위
- 300…1100 hPa
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404), 멤브레인: ePTFE, 나일론 플리스 적용
- 보호 등급
- IP67
- 주변 온도
- -25...70 °C
모듈 및 팩 조립에서의 추가 적용 사례
추가 주제 살펴보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry