제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

필드버스 기술: 필드버스 모듈을 통한 연결

필드버스 모듈을 통한 데이터 전송 작동 방식

필드버스 모듈을 통한 데이터 전송은 최신 자동화 기술 및 산업용 통신의 핵심 구성 요소입니다. 필드버스는 산업 환경에서 컨트롤러, 센서 및 액추에이터의 네트워킹을 가능하게 하여 다양한 구성 요소 간의 효율적이고 안정적인 데이터 전송을 보장합니다.

필드버스란 무엇인가요?

필드버스는 자동화 기술에서 센서, 액추에이터, 컨트롤러와 같은 다양한 장치를 네트워크로 연결하는 데 사용되는 디지털 통신 네트워크입니다. 포인트 투 포인트 연결을 기반으로 하는 기존 케이블과 달리 필드버스는 공유 네트워크를 통해 통신할 수 있습니다. 이는 장치 간의 데이터 교환을 규제하는 표준화된 프로토콜을 사용하여 이루어집니다. 필드버스는 실시간으로 데이터를 전송할 수 있으며 라인, 트리 또는 링 구조와 같은 다양한 토폴로지를 지원합니다.

필드버스의 장점은 무엇인가요?

자동화 기술에 필드버스를 사용하면 생산 시스템의 효율성과 유연성을 크게 향상시키는 다양한 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 필드버스의 장점은 장거리 통신뿐만 아니라 진단 기능에도 있습니다. 케이블 비용이 절감되고 공통 통신 매체를 통해 여러 장치를 네트워크로 연결할 수 있기 때문에 설치가 더 간단하고 비용 효율적입니다.또한 필드버스는 실시간 통신이 가능하므로 시간이 중요한 애플리케이션에 필수적입니다.

필드버스의 차이점은 무엇인가요?

필드버스는 여러 측면에서 차이가 있습니다. 이러한 차이점은 산업 환경의 특정 요구 사항에 따라 특정 애플리케이션에 적합한 필드버스를 선택하는 데 영향을 미칩니다. 다음은 그 중 일부입니다:

  • 토폴로지:필드버스는 라인, 스타, 링 또는 트리 토폴로지와 같은 다양한 네트워크 구조를 지원할 수 있습니다. 토폴로지의 선택은 시스템의 유연성과 확장성에 영향을 미칩니다.

  • 데이터 전송 속도:필드버스 시스템마다 서로 다른 데이터 전송 속도를 제공합니다. 필요한 데이터 전송 속도는 애플리케이션과 필요한 응답 시간에 따라 달라집니다.

  • 적용 분야일부 필드버스는 특정 산업이나 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 따라서 필드버스 모듈은 작동 환경에 따라 선택되는 하우징 재질이 다릅니다. 예를 들어 용접 시스템에 사용되는 경우 유리 섬유 강화 플라스틱 하우징의 모듈이 적합합니다. 위생적인 환경에서는 스테인리스 스틸을 사용하는 것이 좋습니다.

  • 안전 기능:일부 필드버스는 안전이 중요한 환경의 애플리케이션에 필요한 통합 안전 기능을 제공합니다.

  • 프로토콜 표준:각 필드버스에는 데이터 전송 방식을 정의하는 자체 통신 프로토콜이 있습니다. 일부는 독점적이지만 다른 프로토콜은 국제적으로 표준화되어 있어 다른 제조업체의 장치 간 상호 운용성을 용이하게 합니다. 프로피버스, CAN 버스, 모드버스, 이더넷/IP 등이 그 예입니다.

필드버스 모듈이란 무엇인가요?

필드버스 모듈은 산업 자동화에서 필드버스 시스템의 통합과 기능에 중요한 역할을 합니다. 필드버스 모듈은 필드 장치(예: 센서 및 액추에이터)와 필드버스 네트워크 간의 인터페이스 역할을 합니다. 데이터와 명령의 전송을 가능하게 하고 다양한 구성 요소가 서로 효율적으로 통신할 수 있도록 합니다. 통신은 장치와 컨트롤러 간에 데이터 및 제어 명령을 교환할 수 있는 특정 프로토콜을 통해 이루어집니다. 모듈은 네트워크와 연결된 장치 간의 신호를 변환합니다.

다음은 일반적인 필드버스 시스템에 대한 개요입니다.

필드버스 기술 - 강력한 성능을 위한 기술
자세히 알아보기

필드버스 시스템과 IO-Link

필드버스 시스템과 IO-Link를 결합하면 센서와 액추에이터를 기존 자동화 아키텍처에 원활하게 통합할 수 있습니다. IO-Link는 필드버스 시스템의 확장 역할을 하며 표준화된 인터페이스를 통해 많은 수의 장치를 연결할 수 있습니다. 따라서 필요한 케이블의 양이 줄어들고 설치가 간편해집니다.

IO-Link를 필드버스 시스템과 함께 사용하면 프로세스 데이터는 물론 진단 데이터와 파라미터화 정보를 전송할 수 있어 데이터 통신이 개선되는 이점을 누릴 수 있습니다. 이를 통해 디바이스의 모니터링 및 유지보수가 개선되어 가동 중단 시간이 줄어들고 효율성이 향상됩니다.

또한 전체 인프라를 변경하지 않고도 새로운 IO-Link 지원 장치를 추가하여 IO-Link를 사용하여 자동화 솔루션을 쉽게 사용자 정의하고 확장할 수 있습니다. 이는 요구사항이 빠르게 변할 수 있는 동적인 프로덕션 환경에서 특히 유용합니다.

기존 필드버스 시스템에 IO-Link를 통합하면 비용 절감 효과도 얻을 수 있습니다. 케이블의 양을 줄이고 유지보수를 간소화함으로써 설치 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 향상된 진단 기술을 통해 사전 예방적 유지보수가 가능하므로 비용이 많이 드는 다운타임을 최소화할 수 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니