제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

필드버스 시스템 한눈에 보기

필드버스 네트워크 모듈을 통한 효율적인 통신

필드버스 네트워크 모듈

필드버스 시스템은 현대 자동화 기술에서 결정적인 역할을 합니다. 필드버스 시스템은 컨트롤러, 센서, 액추에이터 간의 통신을 가능하게 합니다. 속도, 신뢰성 및 유연성에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있는 이 시점에서 필드버스 시스템은 복잡한 프로세스를 제어하고 모니터링하는 데 필요한 인프라를 제공합니다.

이더넷 기반 필드버스 시스템은 산업용 통신에 이더넷 기술을 활용하여 높은 대역폭과 빠른 데이터 전송을 제공합니다. 특히 실시간 애플리케이션에 적합하며 유연한 네트워크 아키텍처와 토폴로지를 제공합니다. 기존의 필드버스 시스템은 구형 통신 표준을 기반으로 하며 고정된 시간 간격으로 결정론적 데이터 전송을 제공하므로 많은 제어 작업에 충분합니다.

아래에서는 가장 일반적인 필드버스 시스템인 프로피넷, 이더넷 IP, 이더캣, 모드버스 TCP, CC-Link IE 필드, CC-Link IE 필드 베이직 및 멀티 프로토콜을 갖춘 IO-Link 마스터를 비교합니다. 귀사의 요구사항에 가장 적합한 시스템을 찾아보세요.

이더넷 기반 필드버스 시스템

Profinet은 자동화 기술을 위해 특별히 개발된 이더넷 기반 통신 프로토콜입니다. 빠른 전송 속도를 제공하며 시간이 중요한 애플리케이션에 필요한 결정론적 통신을 가능하게 합니다. Profinet은 실시간 통신(RT)과 등시성 통신(IRT)을 모두 지원하므로 동기화 요구 사항이 높은 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 Profinet은 다양한 장치와 제조업체를 통합할 수 있어 유연성이 향상됩니다. 이는 IO-Link와의 연결에도 동일하게 적용됩니다. 이를 통해 시간과 비용이 절약되고 프로세스 품질이 향상됩니다.

Profinet 모듈:프로피넷은 네트워크 모듈을 통해 제어 레벨부터 드라이브까지 엔드투엔드로 통합할 수 있습니다. 열악한 환경에서도 가능합니다.

이더넷 IP(이더넷 산업 프로토콜)은 공통 산업 프로토콜(CIP)에 기반한 또 다른 이더넷 기반 프로토콜입니다. 컨트롤러, 센서 및 액추에이터를 네트워크에 통합할 수 있으며 빠른 데이터 전송에 필요한 높은 대역폭을 제공합니다. 표준 이더넷 하드웨어를 사용하면 이더넷 IP를 비용 효율적이고 쉽게 구현할 수 있어 제조 및 프로세스 자동화 분야에 특히 유용합니다.

이더넷/IP용 네트워크 모듈:소니는 고성능 시스템을 위한 포괄적인 이더넷/IP 프로그램을 제공합니다. 발루프의 이더넷/IP 모듈은 사용자 편의성 측면에서 높은 점수를 받고 있습니다.

EtherCAT(제어 자동화 기술을 위한 이더넷)은 자동화 기술을 위해 개발된 실시간 이더넷 프로토콜입니다. 매우 짧은 사이클 타임과 많은 수의 노드를 지원할 수 있는 것이 특징입니다. 마스터가 한 주기로 모든 슬레이브에 데이터를 전송하는 마스터-슬레이브 아키텍처를 사용하여 매우 빠르고 효율적인 통신이 가능합니다. 이러한 특징 덕분에 로봇 공학 및 CNC 기술과 같이 높은 정밀도와 동기화가 필요한 애플리케이션에 특히 적합합니다.

EtherCAT 모듈:발루프의 EtherCAT 네트워크 모듈을 사용하면 특히 빠른 데이터 전송과 유연한 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

모드버스 TCP는 TCP/IP를 통해 통신하는 클래식 모드버스 프로토콜의 확장판입니다. 구현하기 쉬우며 프로세스 제어에 자주 사용됩니다. Modbus TCP는 제조업체에 관계없이 다양한 장치 간의 통신을 가능하게 하며, 업계에서 폭넓은 지원을 제공합니다. 다른 프로토콜과 동일한 실시간 기능을 제공하지는 않지만, 단순성과 유연성 덕분에 많은 애플리케이션에서 모드버스 TCP가 널리 사용되고 있습니다.

모드버스 TCP 모듈:엔드레스하우저의 멀티프로토콜 IO-Link 마스터는 모드버스 TCP를 지원하며, 이 고급 프로토콜을 사용하여 프로세스를 제어할 수 있습니다.

CC-Link IE 필드는 이더넷 기술을 기반으로 하는 고속 필드버스 시스템입니다. 높은 대역폭을 제공하며 다양한 자동화 장치의 통합을 위해 설계되었습니다. CC-Link IE Field는 실시간 통신과 대용량 데이터 전송을 모두 지원합니다. 특히 아시아 자동화 산업에서 널리 보급되어 있으며 서로 다른 제조업체의 장치 간에 높은 수준의 상호 운용성을 지원합니다.

CC-Link IE 필드용 네트워크 모듈:엔드레스하우저는 I/O 시스템을 개방형, 결정론적 고속 네트워크에 완벽하게 연결하기 위한 고기능의 실용적인 필드버스 모듈을 CC-Link IE Field용으로 개발했습니다.

CC-Link IE 필드 베이직은 자동화 기술에서 널리 사용되는 개방형 필드버스 시스템입니다. 서로 다른 자동화 장치 간의 통신을 가능하게 하고 빠른 전송 속도를 제공합니다. 특히 간단한 통합과 높은 신뢰성이 요구되는 어플리케이션에 적합하며, 공장 자동화에서 자주 사용됩니다.

CC-Link IE 필드 베이직 모듈:필드버스 시스템을 사용하고자 하는 경우, 이에 적합한 모듈도 제공해 드릴 수 있습니다.

멀티프로토콜을 지원하는 IO-Link 마스터

필츠의IO-Link 마스터는 자동화 기술을 위한 특히 유연한 솔루션을 제공합니다. 이 멀티 프로토콜 모듈을 사용하면 다양한 제어 컨셉에 표준화된 토폴로지를 사용할 수 있습니다. 시스템에 통합된 상위 레벨 컨트롤러에 관계없이 물리적 구조와 케이블 연결은 동일하게 유지됩니다. 따라서 계획 및 설치가 간소화될 뿐만 아니라 자동화 솔루션의 후속 조정 및 확장도 간편해집니다.

멀티 프로토콜을 지원하는 IO-Link 마스터를 사용하면 스토리지 측면에서도 상당한 이점이 있습니다. 하나의 모듈로 다양한 프로토콜을 지원할 수 있으므로 필요한 구성 요소의 수가 크게 줄어듭니다. 따라서 재고를 보유해야 하는 부품 수가 줄어들기 때문에 창고 보관이 간소화됩니다. 기업은 보관 비용을 절감하고 예비 부품을 더 빨리 구할 수 있어 생산의 효율성과 유연성을 높일 수 있습니다. 또한 디바이스의 간단한 파라미터화 및 진단을 통해 유지보수 및 서비스를 더욱 신속하게 수행할 수 있어 총 소유 비용이 더욱 절감됩니다.

멀티프로토콜을 지원하는 IO-Link 마스터는 하나의 장치에서 프로피넷, 이더넷/IP 및 이더캣과 같은 대부분의 기존 산업용 이더넷 프로토콜을 지원합니다. 이러한 네트워크 모듈을 사용하면 REST API 및 MQTT와 같은 IoT 인터페이스를 지원하므로 미래에도 대비할 수 있습니다. 사용자 친화적인 웹 인터페이스를 통해 편리하고 쉽게 디바이스를 설정할 수 있습니다. 또한 모든 멀티 프로토콜 네트워크 모듈은 IO-Link를 지원합니다.

산업 자동화의 시너지 효과

필드버스 시스템과 REST API, MQTT 및 OPC UA와 같은 최신 통신 프로토콜의 결합은 산업 자동화의 효율성과 유연성을 크게 향상시키는 시너지 효과를 창출합니다. 필드버스 시스템은 현장의 장치 간 통신을 가능하게 하지만, 앞서 언급한 프로토콜은 이 데이터를 상위 시스템에 원활하게 통합할 수 있도록 보장합니다. 이를 통해 자동화 프로세스를 중앙에서 모니터링, 분석 및 제어할 수 있으므로 응답성이 향상되고 생산성이 높아집니다.


Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니