제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

안정적인 식수 생산

상태 모니터링으로 비용 절감

상태 모니터링으로 비용 절감

산업 분야:공공 상수도/반도체 산업고객슈타트베르케 엘름호른

독일에서 가장 유명한 생수 브랜드를 아십니까? - "크레인버거"입니다.
점점 더 많은 사람들이 수돗물을 마시고 있는데, 수돗물은 지루하게 상자를 운반할 필요도 없고, 환경에 해로운 운송 경로가 없으며, 건강하고 항상 이용할 수 있는 등 많은 장점을 가지고 있습니다. 하지만 지방 자치 단체는 어떻게 이러한 가용성을 보장할 수 있을까요?

함부르크 광역도시 엘름호른의 지방 공공시설은 발루프의 기술을 활용하고 있습니다. 발루프 상태 모니터링 솔루션의 맞춤형 사용을 통해 고장이 발생하기 전에 문제를 해결할 수 있습니다.


상황

이렇게 넓은 지역에 담수를 공급하기 위해서는 거대한 저수지가 필요합니다. 물론 이 물 저장소에는 펌프가 장착되어 있어 우선적으로 운반이 가능합니다. 그러나 지속적인 물 공급의 가장 큰 위험은 지속적인 침전물 등으로 인해 펌프가 예기치 않게 고장날 수 있다는 것입니다. 펌프는 수심 약 15미터에 위치해 있기 때문에 펌프 수리에 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 문제는 고장을 예방할 수 있는가 하는 것입니다. 고장을 아예 예방해야 할까요, 아니면 언제 고장이 발생할지 알면 충분할까요?

우리는 이러한 질문을 스스로에게 던졌고 흥미로운 해결책과 도전 과제를 발견했습니다.

도전 과제

애플리케이션을 자세히 살펴보면 도전 과제는 분명합니다.

  • 펌프의 접근성:
    펌프는 수심 15미터 깊이에 위치하기 때문에 정기적인 육안 또는 청각 검사를 받을 수 없습니다. 따라서 지속적인 일일 유지보수가 불가능합니다.

  • 주변 환경:
    접근성 자체도 물론 큰 문제이지만, 펌프가 물속에서 완전하고 영구적으로 작동하기 때문에 센서를 사용하는 것도 어려운 문제입니다. 의도한 솔루션에 관계없이 사용되는 모든 하드웨어는 물속에서도 영구적으로 작동할 수 있어야 합니다.

  • 예측할 수 없는 시간에 예기치 않은 결함 발생:
    아마도 가장 예측하기 어려운 문제는 결함이 발생할 때일 것입니다. 어떤 오류가 발생할지, 언제 발생할지 아무도 미리 알 수 없습니다.

해결책

모든 주요 과제에 대해 항상 작업의 핵심이 무엇인지 염두에 두어야 합니다. 이 경우에는 펌프의 상태를 파악하는 것입니다. 펌프의 상태를 알면 조치가 필요한지 여부를 알 수 있습니다.

눈에 잘 띄지 않는 작은 센서인 발루프 상태 모니터링 센서(BCM)를 사용하면 가장 간단한 방법으로 장비의 상태를 기록할 수 있습니다. 발루프의 경우 BCM을 펌프 하우징에 직접 장착했습니다. 각 펌프마다 매우 특수하고 개별적인 진동 프로파일이 발생하기 때문에 이를 활용할 수 있었습니다.

새 펌프는 모든 기계 및 전기 부품이 완벽하게 작동하며, 이 경우 펌프의 진동 프로파일이 눈에 띄지 않습니다. 하지만 시간이 지나면서 펌프에 침전물이 쌓이면 이 프로파일이 변하고 펌프의 상태가 변합니다.

펌프의 진동 동작이 원래 프로파일에서 더 많이 벗어날수록 조치가 필요할 가능성이 높아집니다. "하지만 그러면 펌프는 여전히 유지보수 작업을 위해 고장날 것입니다." - 맞습니다.

솔루션의 장점

  • 유지보수 수행 시기와 범위를 사용자가 결정합니다. 예상치 못한 유지보수 작업으로 더 이상 놀라지 않습니다. 유지보수 작업을 미리 계획하여 인력과 자재를 모두 사용할 수 있고 물 공급이 중단되지 않도록 합니다.
  • 상태 모니터링 센서로 예측 유지보수를 위한 첫걸음을 내딛고 생산에서 발생하는 모든 관련 데이터를 기록하세요.
  • 관련 툴 키트를 사용하면 시운전 시 귀중한 시간과 신경을 절약할 수 있는데, 고객에 따르면 이 툴 키트는 "진정한 플러그 앤 플레이 솔루션"이라고 합니다.

제품

BCM은 세 축의 진동, 접촉 온도 및 가속도 등 필요한 모든 데이터를 인식합니다. 그 중심에는 상태 모니터링 툴킷이 있습니다. 이 엣지 디바이스는 모든 데이터를 수집하고 시각화하여 상위 시스템으로 전송합니다.

BCM0001

상태 모니터링 센서

BAV002N

상태 모니터링 툴킷

BCM0001

상태 모니터링 센서

기능
Vibration analysis in time domain
접촉 온도
진동, 주파수 대역
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
진동, 측정축 개수
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
접촉 온도, 측정 범위
-25…+70 °C
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
인터페이스
IO-Link 1.1
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
보호 등급
IP67, IP68, IP69K
주변 온도
-25...70 °C
BAV002N

상태 모니터링 툴킷

데이터 메모리
8 GB EMMC
프로세서
1.8 GHz / 400MHz
작업 메모리
2 GB RAM
슬롯 연결부
2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴 4x IO-Link: M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
치수
101 x 126 x 50 mm

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니