제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

디지털 툴 관리

툴용 스마트폰 앱 개발을 위한 ILLIG와의 협업

툴용 스마트폰 앱 개발을 위한 ILLIG와의 협업

Balluff는 기계 제조업체 Illig와 함께 스마트폰 앱을 개발하였습니다. 이 소프트웨어 솔루션은 고객의 툴에 장착된 Balluff의 RFID 하드웨어와 상호작용하면서 기계, 툴 및 운영자 간의 인터페이스를 형성합니다. 앱을 통해서는, 추가 하드웨어를 사용하지 않고도, 기계에서뿐만 아니라 생산 중 어느 다른 장소에서도 편리하게 금형의 수명 주기 데이터를 확인하고 평가할 수 있습니다. 툴에 부착된 판독 가능 RFID 유형 라벨은 구체적인 특징 데이터를 저장하고 툴 교환 동안 기계 상에서 요구되는 툴 매개변수들의 설정을 지원합니다.

고객/최종사용자를 위한 부가 가치

스마트폰 앱 사용은 디지털 툴 관리를 간소화합니다. 신규 데이터는 한 번만 유지하기만 하면 됩니다. 이는 운영자 및 Illig의 자체 서비스 직원 모두에 적용됩니다. 그런 다음, 데이터는 모든 연결된 시스템에 가용하게 되며, 자동화되고 간소화된 데이터 교환에 의해 데이터 처리, 로깅 및 아카이빙은 프로세스를 간소화하고 오류를 줄여 줍니다.
또한, 스마트폰 앱은, 서비스 직원이 서비스를 위해 현장에 도착하기 전에, 기계, 툴 및 필요한 재료에 대한 추가의 관련 정보를 서비스 직원에게 제공합니다. 이는, 예를 들면, 재료의 시기 적절한 가용성을 보장할 수 있고 그에 따라 생산 중단을 방지할 수 있습니다.

핵심은 기계 사용자 및 그에 따른 Illig 기계 엔지니어링의 고객 모두가 스마트폰 앱을 통해 생산성 증대를 달성한다는 점에 있으며, 따라서 회사 전체를 위한 효율성 증대 및 비용 절약을 제공합니다. 이는, 일차적으로 툴의 더 높은 가용성, 모든 데이터의 네트워킹, 추가로 획득되는 정보를 통한 더 높은 투명성, 명확한 사용자 친화성 및 더 높은 유연성을 통해 달성됩니다. 기계 제조업체에 따르면, 이들은 정확히 현재 다양한 산업 분야의 고객들이 핵심에 두고 있는 주제입니다.

프로젝트 세부사항

개발 기간(콘셉트 입증, 출시, 구현):
3개월

제품/기술:
RFID HF 기술

기술적 요구사항: 오픈 인터페이스, 외부 심사관, WLAN을 사용하지 않는 실시간 데이터 태핑(tapping) 및 캐싱(caching)

서비스 블록:
사이버 보안, HMI 설계 및 개발, 임베디드 개발, 스마트 디바이스, 하드웨어 설계 및 통합

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니