제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

소형화

협소한 공간에서도 사용이 가능한 초소형 디자인

소형화

산업 자동화가 구성품의 소형화를 요구하는 추세입니다. 이에 따라 초소형, 초경량의 고성능 구성요소에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 발루프 미니 센서는 이러한 요구를 충족시킬 수 있는 제품을 제공합니다.

초소형 디자인의 고성능 센서는 구성 자율도가 뛰어나고 다양한 활용이 가능합니다. 사용 유연성은 센서의 장점입니다.

발루프는 모든 작동 원리를 구현하는 미니 센서를 제공합니다 - 근접, 포토, 자기, 정전, 초음파 기능. 각각의 센서 기술을 사용할 수 있는 초소형 인덕티브 커플러, 공간 절약형 필드버스 모듈, 미니 버전 RFID가 제공됩니다.

발루프 제품 라인업에는 미니 센서와 초소형 연결 기술이 포함되어 있습니다. 두 가지는 공장 자동화 사용에 적합합니다. 로봇 공학, 생산 라인, 작동 조작 등의 분야에서는 신속한 싸이클 타임이 중요한 기본 요소이기 때문입니다. 또한 조밀하게 채워진 기계실에서는 초소형 디자인을 통해 공간을 절약함으로써 보다 넓은 작업 공간을 확보할 수 있습니다.

발루프 미니 센서는 정확하고 신뢰할 수 있습니다.


미니 근접 센서

까다로운 환경에서도 위치를 감지할 수 있는 초소형 고성능 센서
미니 근접 센서는 까다로운 환경과 협소한 공간에서도 위치 감지가 가능합니다. 전자장치가 완전히 내장되어 있어 외부 증폭기가 필요하지 않기 때문입니다.

0.7g 경량으로 급가속 조건에서도 사용이 가능합니다. 따라서 픽 앤 플레이스(pick-and-place)를 쉽게 수행할 수 있습니다. 발루프 미니 근접 센서는 설치가 쉽고 협소한 구성품에도 사용할 수 있습니다. 기존에 센서를 설치할 공간이 없던 장소에서 사용이 가능합니다. 구성요소를 더 축소할 수도 있습니다.

발루프는 직경이 작은 미니 센서를 제공합니다 - 직경 크기 3mm, 4mm, 5mm. 발루프 초소형 미니 센서의 하우징 길이는 6mm로 시판되는 근접 센서 중 가장 짧습니다.


미니 포토 센서

최대 3m 거리의 소형 부품을 정확하게 감지
발루프 미니 포토 센서는 좁은 공간에서 소형 부품을 정확하게 감지하고, 유효 감지 거리가 넓습니다. 미니 포토 센서는 1mm ~ 3m 범위의 거리에서 정확히 작동합니다.

다양한 사양을 사용 조건에 맞게 사용할 수 있어 디자인 자율도가 높습니다. 최첨단 레이저 기술, 동질 적색광선, 혁신적인 핀포인트 기술은 높은 프로세스 정확도를 보장합니다. 배경을 차단하는 디퓨즈 센서는 방해 자극을 확실하게 제거합니다.

미니 포토 센서는 사용하기 매우 편리합니다.


미니 정전 센서

외부 영향과 대상의 속성에 영향 받지 않고 모든 소재 파악 가능
미니 정전 센서는 먼지, 반사 또는 대상물의 속성, 색상 등으로 인해 정확한 측정결과에 영향을 줄 수 있는 까다로운 환경에서도 사용할 수 있습니다. 적재 높이를 정확하게 검사하고, 고체와 액체를 감지합니다. 최대 4mm 두께의 유리 또는 플라스틱 컨테이너 벽을 통하거나, 직접 접촉 방식으로 측정을 실시합니다.

미니 정전 센서는 분리형 센서 증폭기를 통해서 간편하게 미세 조정을 실시할 수 있습니다. Teflon® 소재의 액티브 표면을 사용하여 내구성이 뛰어납니다. 내구성이 뛰어난 스테인리스강 하우징은 열악한 조건에서도 센서를 사용할 수 있도록 해줍니다.

평평한 디스크형 디자인으로 공간을 절약할 수 있고, 긴 스위칭 간격을 보장합니다.


초음파 센서

거리 측정과 위치 감지용으로 다목적 사용이 가능
직육면체 하우징이 적용된 발루프 소형 초음파 센서는 고해상도로 작동하여 정확성이 뛰어납니다.

까다로운 측정 작업을 위해서 BUS R06K1..02/007와 BUS R06K1..02/015에 음향 투과 부착 부품을 추가로 장착할 수 있습니다. 음향 투과 부착 부품을 사용하면 직경 5mm 이상의 구멍을 측정할 수 있습니다. BUS R06K1..02/015는 딜레이 타임이 짧고, 스위칭 주파수가 125Hz로 높습니다. 따라서 빠른 프로세스 감지에 최적입니다.

또한 좁은 공간에서 최대 10개의 초음파 센서를 동시에 작동시킬 수 있습니다. 이는 발루프 초음파 센서 모델에 동기화 입력부가 있기 때문입니다. 5가지의 작동 스캐닝 범위로 스위칭 출력부 또는 전류 및 전원 아날로그 출력부가 적용된 다양한 사양을 사용하여 거의 모든 분야에서 사용할 수 있습니다.


자기 코드 위치 측정 시스템

쇼트 스트로크용 절대 측정 시스템
부정확성, 허용 오차 번경 등은 생산 품질에 악영향을 줄 수 있습니다. 측정 시스템은 이에 대한 직접적인 솔루션을 제공합니다. 측정 시스템은 캐리지 또는 하중 지지대에서 현재 위치를 검사합니다.

발루프 BML-S1H 자기 코드 위치 측정 시스템은 역동적인 사용 조건에서도 정확한 감지가 가능합니다. 비접촉 방식으로 마모없이 측정할 수 있습니다. 먼지, 온도 등 외부 요소의 영향을 받지 않습니다. 초소형 센서 헤드를 사용하여 시스템 리니어 가이드, 픽 앤 플레이스(pick-and-place) 조건, 드라이브 피드백 또는 진동 용접 등에 사용하기 적합합니다.


초소형 인덕티브 커플러

IO-Link 커플러를 사용해 비접촉 방식으로 신속한 연결
발루프의 컴팩트한 40x40 규격 하우징이 적용된 인덕티브 IO-Link 커플러는 로봇 공학 분야에 사용하기 적합합니다. 커플러는 신속한 포맷 변경이 가능하고, 마모가 발생하지 않으며, 다양한 활용이 가능합니다. 신호를 비접촉 방식으로 전달하는 인덕티프 커플러를 사용하여 기계식 플러그 접점이 필요하지 않습니다.

컴팩트한 인덕티브 커플러의 IO-Link 인터페이스를 사용하여 매우 간편한 설치가 가능합니다. 이는 IO-Link를 사용한 신속한 배선이 가능하기 때문입니다.

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니