제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

열악한 제조환경에서의 작업

극한 조건의 산업 분야에서도 믿고 사용할 수 있습니다.

열악한 제조환경에서의 작업

작업하기 어려운 산업 분야의 조건이 있습니다. 고온, 용접 및 금속 파편,
스파크, 충격, 부식성 냉각재 및 윤활재는 센서를 손상시킬 수 있습니다. 따라서 이런 문제를 극복할 수 있는 기술적 요구 조건이 필요합니다. 발루프 센서는 이러한 조건에서도 사용할 수 있도록 개발되었습니다.

매우 뛰어난 내구성: 발루프 고유 승인된 연구소에서는 지속적으로 발루프 센서의 초가속 수명 테스트(HALT)를 실시하면서 이미 개발 단계에서부터 고강도 작업용 센서로 개선을 진행하고 있습니다. 내구성이 있는 발루프 센서는 툴의 수명을 향상시켜주고, 최적화된 시스템 가용성을 보장함으로써 비용을 절감시켜줍니다.

다양한 활용 가능: 발루프는 다양한 산업용 센서와 적절한 용도별 케이블 및 액세서리를 제공합니다. 사양에 따라 발루프의 구성품은 고온, 충격, 부식성 물질에 대한 내구성이 뛰어납니다. 따라서 다양한 사용 조건에서 유연하게 사용할 수 있습니다.

국제 사용 인증: 발루프 센서는 국제 사용 승인을 받아 전세계에서 사용이 가능합니다. 또한 발루프는 개별 상담, 실무 교육 및 맞춤형 솔루션 을 비롯한 다양한 지원 서비스를 전세계에 제공하고 있습니다.

열악한 제조환경에서도 사용할 수 있는 센서와 액세서리

고온에서 사용할 수 있는 내열성 센서

주조 공장 및 단조 공장에서는 장기간 초고온 환경에 노출됩니다. 이러한 열 부하는 센서의 성능 저하 또는 고장을 유발할 수 있습니다. 발루프 센서는 고온에 견딜 수 있도록 설계되었으며 필요에 따라 고내열성 특수 액세서리도 제공합니다.

발루프 센서는 초가속 수명 테스트를 통과했으며, 사용 수명이 길어 지속적이고 안정적인 솔루션으로 사용하기 적합합니다. 발루프 센서와 특수 액세서리는 교체 상황이 거의 발생하지 않습니다. 따라서 스페어 부품이 필요하지 않고, 다운타임이 짧으며 비용을 절감할 수 있습니다.


용접 저항성이 뛰어난 특수 코팅 센서와 케이블

주조 공장, 단조 공장, 용접이 실시되는 장소에서 설비와 기계 센서는 빈번하게 금속 파편이나 스파크에 노출됩니다. 금속 파편과 접촉 시 열 손상이 생길 수 있습니다. 또 이러한 금속 파편이 센서나 케이블에 붙는 경우 기능 저하를 발생시킬 수 있습니다.

발루프의 포트폴리오에는 이러한 문제를 해결할 수 있는 솔루션이 포함되어 있습니다.
발루프는 보호 장치 사용이 허용되지 않는 조건을 고려하여 용접 저항성이 뛰어난 특수 코팅 센서와 케이블을 제공합니다. 센서와 케이블은 금속 파편층이 형성되는 것을 방지합니다. 또한 전자기 필드는 감지된 간격의 인식 오류를 방지합니다.


충격과 기계적 마모에 대한 내구성이 뛰어난 센서

제조 산업에서 충격, 기계적 부하는 끊임없이 논의되는 문제점입니다. 예를 들어 자동차 산업에서 축, 배기장치, 섀시 제조 등에서 그러합니다.

센서는 이러한 충격과 기계적 부하에 높은 내구성을 가지도록 특수한 요구조건에 맞게 설계되어야 합니다. 발루프 센서의 장점은 센서는 물론 액세서리 또한 강한 충격을 받더라도 기능을 완벽하게 수행할 수 있도록 개발되었다는 것입니다. 이는 설비의 수명을 향상시켜주고, 비용을 절감할 수 있게 해줍니다.


부식성 냉각재와 윤활재도 견뎌내는 견고한 센서

가공 작업 시 사용되는 냉각재와 윤활재는 일반적으로 부식성이 매우 강합니다. 따라서 칩 영역에 사용되는 소재는 다양한 화학적 및 기계적인 스트레스를 견뎌내야 합니다. 마찬가지로 CO2를 사용한 세척 프로세스에서는 드라이 아이스를 사용한 압축 공기로 먼지나 물때를 제거합니다. 이때 최저 –78.9°C의 낮은 온도와 압축 공기 분사는 사용되는 센서에 손상을 입힐 수 있습니다.

발루프 센서와 액세서리는 이러한 특수 사용 조건을 위해 개발되었습니다. 발루프 제품의 보호등급은 IP67과 IP69K이며 이는 고압 클리너 사용 시 중요합니다.

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니