제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

16.10.2025

Time-of-Flight 기술이 적용된 BOD 6K 레이저 거리 센서

소형 하우징에도 IO-Link 기반 장거리 감지 가능

비행 시간 기술이 적용된 BOD 6K 레이저 거리 센서

BOD 6K 포토 레이저 거리 센서는 다양한 물체의 감지 및 위치 측정을 보장합니다. 예를 들어 조립 및 취급 산업에서 윤곽선 감지, 거리 측정 또는 위치 모니터링에 적합합니다. 정밀한 레이저 빔 덕분에 작은 물체나 세부 형상 감지에도 안정적으로 사용할 수 있습니다. 또한 레이저 클래스 1 등급으로 별도의 보호 조치가 필요하지 않습니다.

이 센서는 매우 컴팩트한 소형 하우징에 최대 1500mm의 넓은 측정 범위를 제공합니다. 평균화 기능 덕분에 간섭을 확실하게 방지할 수 있습니다. 통합 버튼을 사용하여 특성 곡선과 스위칭 포인트를 모두 학습할 수 있으며, IO-Link를 통해 모든 설정을 더욱 편리하게 구성할 수도 있습니다.

정밀한 거리 측정을 위한 Time-of-Flight 기술이 적용된 센서

TOF(Time-of-Flight) 기술이 탑재된 레이저 거리 센서는 작은 하우징에도 불구하고 먼 거리에서도 안전하고 안정적으로 물체를 감지할 수 있습니다. Time-of-Flight 방식은 더 먼 거리에서도 매우 안정적으로 작동하므로 최대 1.5m 거리에서도 센서를 사용할 수 있습니다. 이 범위 내에서도 물체의 위치가 안정적으로 감지되고 전송됩니다.
두 개의 일체형 하우징 홀과 도브테일 구조가 정렬과 장착을 용이하게 합니다.. 표준화된 4핀 M8 커넥터로 간편하게 연결할 수 있습니다.

새롭게 확장된 기능의 BOS 6K 센서 제품군

BOS 6K 포토 센서 제품군은 다양한 광원을 사용하는 모든 관련 감지 원리를 포괄하는 중형 큐브형 센서로 구성됩니다. 최신 모델은 기존의 검증된 기능에 새롭게 확장된 기능 원리와 기술이 특징입니다. 이 제품군의 모든 모델은 공통된 하우징 형태, 작동 개념, 그리고 IO-Link 표준 통신을 지원하여, 센서의 파라미터 설정 및 시스템 통합을 크게 단순화하며 사용 편의성을 향상시킵니다.

주요 특징

  • 작동 범위: 100mm ~ 1500mm
  • 쉽고 정확한 정렬을 돕는 가시광선 레이저 빔
  • 레이저 클래스 1 - 별도의 보호 조치 불필요
  • IO-Link 기능: 스위칭 포인트, 스케일링, 시간 기능, 평균화 기능

제품

장거리 감지를 위한 레이저 거리 센서

BOD002Z

레이저, TOF (100 ... 1500 mm), M8 커넥터

BOD002Z

레이저, TOF (100 ... 1500 mm), M8 커넥터

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.4
아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
빛 TOF(Time-of-Flight)
빔 특성
발산
광원 유형
레이저 적색광
광 스팟 크기
3 x 3 mm 1500 mm에서
범위
100...1500 mm
반복 정밀도
7 mm
해상도
≤ 0.1 mm (IO-Link)
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
작동 전압, Ub
18...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE

BOS 6K 제품군의 기타 거리 센서

BOD002R

적색광, 단거리(20 ... 80 mm), M8 플러그

BOD002Y

레이저, 단거리(20 ... 100mm), M8 플러그

BOD002T

적색광, 단거리(20 ... 80 mm), 2m PVC 케이블

BOD002W

적색광, 장거리(30 ... 200mm), 2m PVC 케이블

BOD002U

적색광, 장거리(30 ... 200mm), M8 플러그

BOD002R

적색광, 단거리(20 ... 80 mm), M8 플러그

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
8 x 8 mm 80 mm에서
범위
20...80 mm
반복 정밀도
0.4 mm
해상도
≤ 0.12 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
작동 전압, Ub
13...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOD002Y

레이저, 단거리(20 ... 100mm), M8 플러그

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
레이저 적색광
광 스팟 크기
1.5 x 1.5 mm 80 mm에서
범위
20...100 mm
반복 정밀도
0.25 mm
해상도
≤ 0.12 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
작동 전압, Ub
13...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOD002T

적색광, 단거리(20 ... 80 mm), 2m PVC 케이블

Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
8 x 8 mm 80 mm에서
범위
20...80 mm
반복 정밀도
0.4 mm
해상도
≤ 0.12 mm
연결
케이블, 2 m, PVC
하우징 재질
ABS
작동 전압, Ub
13...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOD002W

적색광, 장거리(30 ... 200mm), 2m PVC 케이블

Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
16 x 16 mm 200 mm에서
범위
30...200 mm
반복 정밀도
1 mm
해상도
≤ 0.68 mm
연결
케이블, 2 m, PVC
하우징 재질
ABS
작동 전압, Ub
13...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOD002U

적색광, 장거리(30 ... 200mm), M8 플러그

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
16 x 16 mm 200 mm에서
범위
30...200 mm
반복 정밀도
1 mm
해상도
≤ 0.68 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
작동 전압, Ub
13...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE

액세서리

BAM0305

마운팅 브래킷, 보호 하우징이 포함된 브래킷

BAM0304

마운팅 브래킷, 다기능 홀더

BAM00UH

마운팅 브래킷, 2축 조절 가능

BAM0305

마운팅 브래킷, 보호 하우징이 포함된 브래킷

버전
홀더
사용
BOS 6K 포토 센서용
소재
아연 다이 캐스팅 스테인리스 스틸 (1.4301)
치수
지름 32 x 16 mm
고정
나사, 단자
BAM0304

마운팅 브래킷, 다기능 홀더

버전
홀더
사용
BOS 6K 포토 센서용
소재
아연 다이 캐스팅
치수
지름 32 x 16 mm
고정
나사, 단자
BAM00UH

마운팅 브래킷, 2축 조절 가능

버전
2개의 조정 가능 축
사용
BOS 6K 포토 센서용
소재
강재 아연 도금
치수
14 x 30 x 20 mm
고정
나사 M3

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니