제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

27.05.2024

상태 모니터링 센서 BCM 2세대

새로운 차원의 스마트 상태 모니터링

상태 모니터링 센서 BCM 2세대

발루프의 BCM 상태 모니터링 센서를 사용하면 생산 공정에서 예기치 않은 다운타임과 오작동을 효율적으로 방지할 수 있습니다: 지능형 센서는 비용이 많이 드는 수동 검사를 자동화하는 데 사용할 수 있는 상태 데이터를 제공합니다. 동시에 이 추가 데이터는 고도로 자동화되고 네트워크화된 생산을 위한 중요한 구성 요소입니다.

통합 지능형 데이터 사전 처리와 결합된 표준화된 IO-Link 인터페이스: 인기 있는 차세대 BCM은 이제 스마트 IO-Link 센서 기술 분야에서 또 다른 이정표를 세웠습니다.

중요 구성 요소 및 어셈블리의 상태 모니터링부터 인라인 프로세스 최적화를 위한 중요 프로세스 상태 감지 및 관련 프로세스 파라미터 식별까지: BCM 2세대는 상태 모니터링 어플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.


업데이트가 아닌 업그레이드

새로운 상태 모니터링 센서는 1세대의 반복적인 추가 개발이 아니라 훨씬 더 강력한 하드웨어와 펌웨어를 갖춘 완전히 새로운 플랫폼입니다. 더욱 정교해진 알고리즘과 함께 대폭 향상된 측정 성능을 통해 이전보다 훨씬 더 빠르고 정확하게 미세한 상태 변화를 감지할 수 있습니다.

특징

BCM 2세대

BCM 1세대

측정 성능

2...4,500Hz(±10%)

2...6,000Hz(3dB)

2...1,800Hz(±10%)

2...2,500Hz(3dB)

작동 온도

-40...80 °C

-25...70 °C

인터페이스

IO-Link + SIO

IO-Link

데이터 전송

최대 24개의 프로세스 값 동시 전송

4개의 프로세스 값 동시 처리

데이터 전처리:
시간 영역의 진동

RMS, 피크, 최대, 파고율, 기울기, 첨도

RMS, 피크, 최대, 파고율, 기울기, 첨도

데이터 전처리:

주파수 영역의 진동

신규:진폭 스펙트럼, 엔벨로프 스펙트럼

-


기존 시스템에서도 빠르고 쉬운 설치

나사 하나만 사용하는 새롭고 편리한 마운팅 컨셉 덕분에 설치가 훨씬 더 쉬워졌습니다. 작고 둥근 장착 표면 덕분에 곡면에 설치하기 위한 준비가 훨씬 쉬워졌습니다. 이는 특히 레트로핏 솔루션에 큰 이점을 제공합니다.

  • M5 고정 나사 1개: 구멍을 뚫는 데 드는 노력 50% 감소

  • 22mm 장착 표면: 40% 공간 절약

  • 설치 중 오류 가능성 감소

  • 더 높은 측정 성능

  • 축의 손쉬운 정렬

  • 정렬을 쉽게 조정할 수 있습니다.

요약: 1세대에 비해 훨씬 더 높은 성능 수준, 지능형 알고리즘, 정교하고 효율적인 장착 컨셉을 갖춘 새로운 BCM은 높은 점수를 받았습니다.


애플리케이션 데이터: 지능형 - 통합

통합된 데이터 사전 처리 덕분에 간결하고 비용 효율적인 상태 모니터링 시스템을 설정할 수 있으며 이전에는 추가적인 고급 평가 장치가 필요했던 어플리케이션을 해결할 수 있습니다. 세 가지 측정 축 모두에 대한 주파수 스펙트럼이 초고주파 측정 데이터에서 실시간으로 계산되어 특정 어플리케이션에 제공되므로, 서로 다른 네트워크 시스템을 통해 대량의 데이터를 전송할 필요 없이 프로세스를 모니터링할 수 있는 이상적인 기반이 됩니다. 요컨대, 데이터 양을 필수적인 데이터로 줄이고 불필요한 데이터 트래픽을 피할 수 있습니다.

프로세스 데이터 개념은 매우 유연하여 단 하나의 센서로 ISO 진동 모니터링, 베어링 모니터링, 불균형 감지 또는 온도 모니터링과 같은 여러 모니터링 기능을 구현할 수 있습니다.

발루프에서 제공하는 BCM 2세대는 주로 통합 데이터 사전 처리 정도에 따라 다양한 버전이 있으므로 고객의 어플리케이션에 적합한 센서를 찾을 수 있습니다.

1. 베어링 손상, 2. 불균형, 3. 블레이드 손상

가능한 가장 빠른 감지

가능한 기계 가동 중단 시간

지능형 알고리즘

중요 구성 요소의 주파수 선택적 분석 가능

측정 성능의 현저한 향상

고주파 현상 감지 성능 대폭 향상

혁신적인 하우징 컨셉

편리하고 빠르고 안전한 설치


특별한 특징

  • 표준화된 IO-Link 인터페이스를 갖춘 스마트 상태 모니터링 센서
  • 하나의 장치에서 여러 가지 측정 변수: 진동과 온도
  • 3개의 측정 축에서 최대 6 kHz의 주파수 범위로 매우 높은 진동 측정 성능 제공
  • 통합 주파수 분석을 통한 임계 상태 변화의 조기 및 목표 감지
  • 정교한 마운팅 컨셉으로 간단하고 효율적인 설치 및 개조 가능
  • 발루프 스마트 자동화 및 모니터링 시스템(SAMS)을 통한 센서 자체 모니터링


차세대 BCM 상태 모니터링 센서

BCM0003

BCM0004

기본 분석 / 진동 및 온도

BCM0003

기능
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
접촉 온도
진동, 주파수 대역
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
진동, 측정축 개수
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
접촉 온도, 측정 범위
-40…+80 °C
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
인터페이스
IO-Link 1.1.3
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 1.5 m, PUR
하우징 재질
Stainless steel 1.4404 (316L)
보호 등급
IP67, IP68, IP69K
주변 온도
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BCM0004

기본 분석 / 진동 및 온도

기능
Vibration analysis in time domain
접촉 온도
진동, 주파수 대역
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
진동, 측정축 개수
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
접촉 온도, 측정 범위
-40…+80 °C
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
인터페이스
IO-Link 1.1.3
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 1.5 m, PUR
하우징 재질
Stainless steel 1.4404 (316L)
보호 등급
IP67, IP68, IP69K
주변 온도
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring

함께 작동하는 센서 - 스마트한 속도 입력

현재 속도는 회전하는 부품(예: 구름 베어링, 기어 휠)의 상태를 모니터링하는 데 결정적인 역할을 합니다. 이 정보는 주파수 기반 사전 처리(FFT)에 특히 중요합니다. 속도는 기계 제어 시스템을 통해 상태 모니터 센서 BCM에 지속적으로 제공될 수 있습니다. 문제는 특히 기존 시스템을 개조할 때 이 옵션을 사용할 수 없는 경우가 많다는 것입니다. 따라서 지능형 속도 입력이라는 또 다른 대안을 제공합니다.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-test-3.jpg
외부 속도 입력

PNP 또는 푸시풀 스위칭 출력이 있는 모든 센서의 신호를 상태 모니터링 센서로 직접 전송합니다.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-onboard-processing.jpg
온보드 데이터 처리

상태 모니터 센서에 의한 현재 속도(RPM) 결정 상태 모니터 센서의 주파수 데이터(FFT)의 속도 의존적 분석

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-io-link-communication.jpg
IO-Link 통신

모든 진동 파라미터(예: 베어링 주파수) 및 속도를 IO-Link를 통해 전송


네트워크 모듈

BAV002N

BNI00HP

BAV002N

데이터 메모리
8 GB EMMC
프로세서
1.8 GHz / 400MHz
작업 메모리
2 GB RAM
슬롯 연결부
2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴 4x IO-Link: M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
치수
101 x 126 x 50 mm
BNI00HP

인터페이스
프로피넷 / 프로피넷 / IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
0.25 A
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 2-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
8x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
4.0 A
하우징 재질
PC, injection molding
치수
59 x 36.8 x 180 mm
주변 온도
-25...55 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1.3
Safety Hub Support
아니요
공급 범위
접지 스트랩
납품 범위에 포함되지 않음
라벨
블라인드 플러그

속도용 Y-분배기

BCC0K6P

BCC0K6R

BCC0K6N

BCC0K6M

BCC0K6P

연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
케이블
PUR 검은색, 케이블 체인 호환
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
보호 등급
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
BCC0K6R

연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
케이블
PUR 검은색, 케이블 체인 호환
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
보호 등급
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
BCC0K6N

연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
케이블
PUR 검은색, 케이블 체인 호환
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
보호 등급
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
BCC0K6M

연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
케이블
PUR 검은색, 케이블 체인 호환
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
보호 등급
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus

속도 입력용 센서

BOS02EM

BOS02F8

BES05KR

BOS02EM

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
빔 특성
포커스 조정
광 스팟 크기
0.7 x 0.7 mm 250 mm에서
광원 유형
레이저 적색광
범위
1...250 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02F8

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
발산
광 스팟 크기
10 x 10 mm 150 mm에서
광원 유형
LED 청색광
범위
1...200 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BES05KR

치수
지름 12 x 50 mm
구조
M12x1
설치
비실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
2000 Hz
하우징 재질
황동, 코팅, PTFE
활성 영역, 재질
PBT
연결
커넥터, M12x1-플러그, 3핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
항자기성
항자기성 (AC/DC)
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
cULus
추가 기능
Factor 1
확장된 온도 범위
용접 스플래터에 강한 하우징
용접 면역 (자기장 100kA/m)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니