제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

04.07.2023

소형화된 분기형 라이트 배리어

가장 작은 공간에서도 유연하게 사용 가능

소형화된 분기형 라이트 배리어

발루프 BGL 포크형 광전 센서는 정밀한 물체 감지를 지원합니다. 발루프의 포괄적인 포트폴리오는 까다롭고 특수한 어플리케이션에서도 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이제 발루프는 공간이 중요한 자동화 어플리케이션을 위해 특히 컴팩트하고 유연한 센서를 포함하여 제품군을 확장하고 있습니다.

간편하고 신뢰할 수 있는 솔루션

발루프의 새로운 BGL 미니슬롯 포크형 광전 센서는 다양한 설치 형태와 연결 옵션 덕분에 매우 유연하게 사용할 수 있습니다. 센서가 완전히 밀폐되어 있어 IP64 보호 등급과 마찬가지로 진동, 충격 및 기타 환경적 영향에 대한 내성이 뛰어납니다. 또한 밝은 LED가 작동 상태를 표시하여 신뢰할 수 있는 진단을 내릴 수 있습니다.

재정의된 유연성

새로운 BGL은 크기가 매우 작아 기존의 포크형 광전 센서에 비해 설치 공간이 훨씬 적게 필요합니다. 또한 6가지 디자인과 다양한 연결 옵션으로 센서를 더욱 유연하게 사용할 수 있어 다양한 애플리케이션과 용도에 사용할 수 있습니다.

특징

  • 유연한 사용을 위한 6가지 디자인
  • 공간이 중요한 애플리케이션을 위한 비용 효율적이고 견고한 솔루션
  • 정밀한 감지 및 높은 반복성
  • 밝은 LED로 상태 표시
  • 균일한 포크 폭: 5mm
  • 4핀 M8 표준 플러그, 플랫 플러그 또는 케이블을 사용한 간단한 연결
  • 빠른 공정을 위한 최대 3kHz의 스위칭 주파수

적용 사례

장치의 소형화 및 통합화 추세에 따라 발루프의 BGL 소형 포크형 광전 센서는 올바른 선택입니다. 이 센서는 배터리 생산, 3C 및 반도체와 같은 산업에서 널리 사용됩니다.
예를 들어 배터리 생산에서 포크형 광전 센서는 로봇 및 운송 시스템의 정확한 위치 지정에 사용되어 양극/음극판을 빠르고 정확하게 서로 위에 배치합니다.

발루프의 미니슬롯 포크형 광전 센서는 슬라이드 또는 이송 시스템과 같은 다른 위치 결정 작업에도 다양하게 활용할 수 있습니다.

미니슬롯 포크형 광전 센서의 다른 일반적인 응용 분야는 다음과 같습니다.

  • 평평한 물체(예: 종이 스트립, 캠 등)의 유무 감지

  • 선형 이송 및 포지셔닝 시스템에서 끝 위치 및 위치 감지

  • 회전 방향 감지 및 회전 감지(회전하는 물체의 경우)

Downloads

  • BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니