플라스틱 하우징의 포크센서
포토 센서

가능:
46 버전
발루프의 소형 포크형 광전 센서는 크기 때문에 일반 광전 센서가 적합하지 않은 다양한 자동화 애플리케이션에 사용하기에 이상적인 BGL 미니 슬롯 플라스틱 하우징에 들어 있습니다.
특히 크기가 매우 작기 때문에 기존의 포크형 광전 센서보다 설치 공간이 훨씬 적게 필요합니다. 또한 6가지 디자인과 다양한 연결 옵션이 있어 센서를 더욱 유연하게 사용할 수 있습니다.
광선 표시가 명확하게 표시되어 있어 설치가 쉽고 배치 및 조정이 간편합니다. 센서는 완전히 내장되어 있으며, IP64 보호 등급과 마찬가지로 진동, 충격 및 기타 환경 영향에 강합니다. 또한 밝은 LED가 작동 상태를 표시하여 신뢰할 수 있는 진단을 내릴 수 있습니다.
특별한 기능
- 유연한 사용을 위한 6가지 디자인
- 공간이 중요한 애플리케이션을 위한 비용 효율적이고 견고한 솔루션
- 정밀한 감지 및 높은 반복성
- 밝은 LED로 상태 표시
- 균일한 포크 폭: 5mm
- 4핀 M8 표준 플러그, 플랫 플러그 또는 케이블을 사용한 간단한 연결
- 빠른 프로세스를 위한 최대 3kHz의 스위칭 주파수
유효성
46 결과
주문 코드 | 가격 | 개폐형 포크 | 인터페이스 | 광원 유형 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BGL005CBGL 5H-002-01 |
16523 KRW | 5 mm |
PNP 정상 닫힘 (NC) PNP 정상 열림 (NO) |
LED infrared 적외선 | 케이블, 1 m, PVC | |
![]() BGL005WBGL 5H-004-01 |
16523 KRW | 5 mm |
PNP 정상 닫힘 (NC) PNP 정상 열림 (NO) |
LED infrared 적외선 | 케이블, 1 m, PVC | |
![]() BGL0065BGL 5H-004-VC-00,05-Z16 |
16523 KRW | 5 mm |
PNP 정상 닫힘 (NC) PNP 정상 열림 (NO) |
LED infrared 적외선 | 커넥터, PVC | |
![]() BGL0069BGL 5L-002-VC-00,05-Z16 |
16523 KRW | 5 mm |
PNP 정상 닫힘 (NC) PNP 정상 열림 (NO) |
LED infrared 적외선 | 커넥터, PVC | |
![]() BGL0055BGL 5G-001-01 |
16523 KRW | 5 mm |
NPN 정상 닫힘 (NC) NPN 정상 열림 (NO) |
LED infrared 적외선 | 케이블, 1 m, PVC | |
![]() BGL0056BGL 5H-001-01 |
16523 KRW | 5 mm |
NPN 정상 닫힘 (NC) NPN 정상 열림 (NO) |
LED infrared 적외선 | 케이블, 1 m, PVC | |
![]() BGL0057BGL 5J-001-01 |
16523 KRW | 5 mm |
NPN 정상 닫힘 (NC) NPN 정상 열림 (NO) |
LED infrared 적외선 | 케이블, 1 m, PVC | |
![]() BGL0058BGL 5K-001-01 |
16523 KRW | 5 mm |
NPN 정상 닫힘 (NC) NPN 정상 열림 (NO) |
LED infrared 적외선 | 케이블, 1 m, PVC | |
![]() BGL0059BGL 5K-003-01 |
16523 KRW | 5 mm |
NPN 정상 닫힘 (NC) NPN 정상 열림 (NO) |
LED infrared 적외선 | 케이블, 1 m, PVC | |
![]() BGL005ABGL 5G-002-01 |
16523 KRW | 5 mm |
PNP 정상 닫힘 (NC) PNP 정상 열림 (NO) |
LED infrared 적외선 | 케이블, 1 m, PVC |