제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

25.07.2025

비전 센서 및 고정형 식별 센서를 위한 광학 문자 인식 기능 (OCR)

정확한 문자 인식을 통해 품질 관리 및 자동 데이터 수집 지원

전자 조립 공정에서 씰링 링, 2D 코드 및 문자를 지속적으로 감지 및 판독

발루프의 스마트 비전 제품은 존재 여부 모니터링 및 광학 식별을 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 비전 센서는 내장 조명, 자동 초점 렌즈 및 스마트 분석 기능을 통해 새로운 표준을 제시합니다. 이를 통해 자동화 생산에서 광학 품질 관리를 그 어느 때보다 간편하게 만들어 줍니다.

주요 장점은 여러 감지를 동시에 수행하고 복잡한 밝기 및 모양을 구분할 수 있다는 점입니다. 특히 자동차 및 전기 산업에서 물체 확인이나 존재 여부 제어를 위한 스마트 솔루션으로 활용될 수 있습니다.

고성능의 스마트 솔루션

비전 센서는 물체의 특징에 대한 정보를 얻고 평가할 수 있는 가장 쉬운 방법입니다. 물체 찾기, 존재 확인, 물체 검증과 같은 사전 정의된 애플리케이션 툴과 코드 리더기 및 텍스트 인식(OCR)과 같은 일반 기능을 검사에 사용할 수 있습니다.

비전 센서의 통합 애플리케이션 툴 개요

블롭: 유사한 밝기와 속성을 가진 인접한 영역을 계산합니다.

상태 모니터링 데이터에 대한 추가 액세스를 통해 생산이 안전하고 효율적이며 투명해집니다. 센서를 Profinet, EtherNet/IP 또는 IO-Link 네트워크에 간단히 통합하면 기계 제어 시스템과 간편하게 통신할 수 있습니다. 미래 지향적이고 유연한 애플리케이션을 위해서는 독립적인 프로세스 및 IT 인터페이스가 필수적입니다. 비전센서는 REST API 및 MQTT 통신 프로토콜을 지원하며 IIoT를 지원하는 스마트 제품의 전형입니다.

특별 할인 혜택

비전 센서를 테스트하고 '비전 센서 스타터 키트'를 50% 할인* 받아보세요.
혜택 바로가기

*장바구니 하단의 웹샵에서 주문시에 바우처 코드를 사용할 수 있습니다. 할인은 고객 및 기업별 한 번만 사용할 수 있습니다.

비전 센서의 주요 특장점

  • 매우 간단한 조작만으로 안정적인 존재 감지 및 물체 분류 가능
  • 플러그 앤 플레이: 통합된 웹앱 덕분에 구성을 위한 소프트웨어의 별도 설치가 필요 없음
  • 존재 감지, 물체 확인, 1D/2D 코드 판독, 블롭 툴, 에지 분석 및 텍스트 인식(OCR) 등 생산 라인 최적화를 위한 종합적인 비전 툴 제공
  • MQTT 및 REST API를 통한 최신 데이터 인터페이스
  • 손쉬운 연동: IO-Link, Profinet 또는 이더넷/IP, TCP, UDP 덕분에
  • 라벨 검사, 부품 검사, 포장, 자동차, 식품, 제약 산업 등의 품질 관리에 적합합니다.
  • 컴팩트한 크기와 내구성: 좁은 공간과 열악한 환경에 이상적

고정형 ID 센서 - 효율적인 생산 공정을 위한 정밀한 바코드 및 텍스트 인식

제품 포장에 인쇄된 광학 코드와 문자(OCR)를 감지하고 검증한 뒤 전송합니다.

발루프의 고정식 식별 센서는 바코드, 2D 코드, DMC 코드 및 텍스트(OCR)를 정확하고 안정적으로 판독합니다. 이 센서는 시스템에 영구적으로 설치되며, 간단한 조작 덕분에 생산이 진행되는 동안 코드와 텍스트를 빠르고 안정적으로 캡처할 수 있습니다.

생산 또는 물류 프로세스 내에서 제품 식별을 위해 바코드 또는 텍스트를 제품 포장 또는 구성 요소에 직접 배치합니다.

발루프의 식별 센서를 사용하면 광학 코드와 텍스트를 판독할 수 있을 뿐만 아니라 용도에 따라 코드의 내용 및 유형을 확인하여 제공하거나 품질에 대한 분석을 수행할 수 있습니다. 결과는 다양한 인터페이스 채널을 통해 PLC 또는 IT 시스템으로 빠르고 쉽게 전달할 수 있습니다. 결론은 자동화된 생산 또는 포장 공정에서 효율적인 워크플로우를 보장한다는 것입니다.

BVS IdentSensor(식별 센서)는 프로세스 및 IT 네트워크에 간단하고 유연한 통신 인터페이스를 제공합니다. 미래 지향적인 최신 프로그래밍 인터페이스(REST API, MQTT)와 산업용 인터페이스(Profinet 또는 EtherNet/IP 또는 IO-Link, TCP, UDP 또는 REST API)는 물론 추가적인 상태 모니터링 정보를 통해 자동화 생산의 빠르고 까다로운 공정에서 사용하기에 이상적인 센서입니다. 또한 L-코딩 M12 제품 변형은 다양한 자동차 애플리케이션에서 최적의 연결성을 제공합니다.

식별 센서의 주요 특장점

  • 매우 간단한 조작으로 신뢰할 수 있는 코드 및 텍스트 인식
  • MQTT 및 REST API를 통한 최신 데이터 인터페이스
  • 표준화된 자동화 및 IT 인터페이스를 통한 일관성 있는 통신
  • 발루프의 스마트 자동화 및 모니터링 시스템(SAMS)의 일부인 식별 센서
  • 멀티 프로토콜 인터페이스(Profinet, EtherNet/IP) 또는 IO-Link 인터페이스가 장착된 식별 센서는 추가적인 상태 모니터링 정보(진동, 온도, 코드 품질 및 작동 시간)를 제공합니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니