제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

28.04.2023

인덕티브 센서를 위한 표준 포트폴리오

간단하고 용이함

유도성 센서를 위한 표준 포트폴리오

인덕티브 센서 없이는 자동화를 상상하기 어렵습니다. 기계 공학 및 전자 제품 생산부터 인트라로지틱스, 조립 및 핸들링 기술, 목재 및 섬유 가공에 이르기까지 자동화가 이루어지는 모든 분야에서 금속 물체의 비접촉식 위치 감지, 마모 방지 및 신뢰성이 요구됩니다. 발루프는 이를 위해 최적화된 새로운 BES 유도 센서 포트폴리오를 제공합니다.

견고하고 정밀한 이 센서는 표준 공장 환경에 적합하게 설계되어 뛰어난 가격 대비 성능을 제공합니다. 따라서 기술적으로 특이하지는 않지만 자재 취급, 배터리 셀 조립 또는 (내부) 물류와 같이 가격 및 부피 측면에서 센서에 대한 요구가 높은 애플리케이션에 특히 적합합니다.

특징

  • 표준 공장 환경에 보편적으로 적용 가능
  • 최적의 가격 대비 성능으로 최고의 성능 제공
  • 이중 스위칭 거리로 인한 안정적인 물체 감지
  • 작동 전압 디스플레이 및 360° 조명을 통한 최적화된 모니터링 및 고장 식별
  • 고정 스톱이 있는 클램프(옵션)를 통한 간편한 장착 및 교체
  • 대량 구매를 위한 환경 친화적인 멀티 패키징(센서 25개부터)

지금 인덕티브 센서를 선택하세요.

시간 및 낭비 절감

발루프의 새로운 유도 센서 포트폴리오는 대량 표준 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 따라서 대량으로 효율적으로 주문할 수 있습니다. 25개씩 포장된 환경 친화적인 멀티 패키징 덕분에 개별 센서의 포장을 푸는 데 많은 시간이 소요될 필요가 없습니다. 장착 재료가 별도로 동봉되어 있습니다. 따라서 시간과 포장 폐기물을 절약할 수 있습니다.

사용자를 위한 액세서리

옵션으로 제공되는 클램프 홀더를 사용하면 도구 없이 센서를 빠르게 장착할 수 있으며, 필요한 경우 "플러그 앤 플레이" 방식으로 센서를 교체할 수 있습니다.

센서를 쉽게 장착한 후에는 특수 개발된 플라스틱 백엔드에 LED가 장착되어 센서 상태를 360°로 표시할 수 있습니다. 이제 스위칭 상태 외에도 전원 공급 장치와 단락과 같은 고장 상태도 표시됩니다. 따라서 모든 것을 한 눈에 볼 수 있고, 결함을 더 빠르고 쉽게 식별하며, 다운타임을 줄이고 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.

적합한 인덕티브 센서를 찾았지만 여전히 적합한 네트워크 모듈을 찾고 계신가요? 여기에서 차세대 모듈을 통해 네트워크 기술의 세계로 진입할 수 있습니다.

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니