제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

SET01KA

BAV BP-PH-00164-01

제품 세트 3개

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
제품 정보 BAM02HN
주요 특징
기능 원리
휴대용 바코드 판독기 액세서리
버전
기본 스테이션
주변 온도
-20...80 °C
사용
BVS HS-P 비전 센서용
분류
ECLASS 10.1
27-28-01-92
ECLASS 11.0
27-28-01-92
ECLASS 12.0
27-28-01-92
ECLASS 13.0
27-28-01-92
ECLASS 14.0
27-28-01-92
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-91
ECLASS 6.2
27-31-92-90
ECLASS 8.1
27-31-92-90
ECLASS 9.0
27-28-01-92
ECLASS 9.1
27-28-01-92
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
제품 정보 BAM02J3
주요 특징
연결 1
RJ50-플러그, 직선형, 10-폴
연결 2
USB-A-플러그, 직선형, 4-폴
케이블
TPE 검은색, 2.4 m
작동 전압, Ub
4.5...5.5 VDC
보호 등급
IP40
승인 / 적합성
cULus
CE
WEEE
UKCA
분류
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
제품 정보 BVS001Z
주요 특징
2D 코드
Aztec 코드
China Han Xin 코드
China Sensible 코드
Data Matrix
Maxi코드
Micro QR 코드
QR 코드
연결 유형 01
무선
기능 원리
비전 센서
판독 거리
데이터 매트릭스: 10 mil에서 2…10.5 cm
데이터 매트릭스: 4 mil에서 2.6…5.2 cm
코드 39: 5 mil에서 1.2…9.0 cm
코드 39: 2.5 mil에서 2.5…7.8 cm
인터페이스 01
블루투스 2.0 (2.4 GHz)
분류
ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 13.0
27-28-01-01
ECLASS 14.0
27-28-01-01
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ECLASS 8.1
27-28-01-01
ECLASS 9.0
27-28-01-01
ECLASS 9.1
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니