제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

SET01YR

BAV BP-PH-00223-02

제품 세트 5개

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
제품 정보 BAE0112
주요 특징
치수
40 x 123.6 x 117.6 mm
버전
DIN 레일
고정
톱햇 레일 조립
하우징 재질
금속
연결
단자, 0.25...4 mm²
입력 전압
100…240 V AC, 단상
정격 출력 전압 DC
24 V
정격 출력 전류
5 A
보호 등급
IP20
승인 / 적합성
CE
cURus
cULus
WEEE
주변 온도
-20...70 °C
분류
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
제품 정보 BCM0001
주요 특징
기능
진동 속도
진동 가속
진동 심각도 구역
접촉 온도
센서의 셀프 모니터링
진동, 주파수 대역
2...3200 Hz
진동, 측정축 개수
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
접촉 온도, 측정 범위
0…70 °C
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
인터페이스
IO-Link 1.1
인터페이스 설정 옵션
공정 데이터의 유연한 구성
ISO 10816-3에 연이어 진동 측정
데이터 사전 처리(통계)
이벤트(예비 알람 및 메인 알람)
알람에 대한 지연 시간
LED 표시를 통한 검색 기능(핑)
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
보호 등급
IP67, IP68, IP69K
주변 온도
0...70 °C
분류
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ECLASS 9.0
27-20-90-90
ECLASS 9.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
제품 정보 BCM0002
주요 특징
기능
진동 속도
진동 가속
진동 심각도 구역
접촉 온도
상대 습도
대기압
센서의 셀프 모니터링
진동, 주파수 대역
2...3200 Hz
진동, 측정축 개수
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
접촉 온도, 측정 범위
0…70 °C
상대 습도, 측정 범위
5...95 %rF
대기압, 측정 범위
300…1100 hPa
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
인터페이스
IO-Link 1.1
인터페이스 설정 옵션
공정 데이터의 유연한 구성
ISO 10816-3에 연이어 진동 측정
데이터 사전 처리(통계)
이벤트(예비 알람 및 메인 알람)
알람에 대한 지연 시간
LED 표시를 통한 검색 기능(핑)
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404), 멤브레인: ePTFE, 나일론 플리스 적용
보호 등급
IP67
주변 온도
0...70 °C
분류
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ECLASS 9.0
27-20-90-90
ECLASS 9.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
제품 정보 BAV002N
주요 특징
작업 메모리
2 GB RAM
슬롯 연결부
2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴 4x IO-Link: M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
치수
101 x 126 x 50 mm
프로세서
1.8 GHz / 400MHz
데이터 메모리
8 GB EMMC
분류
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 4.1
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ECLASS 9.0
27-37-18-90
ECLASS 9.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
제품 정보 BCC0HZE
주요 특징
연결 1
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴
인터페이스
이더넷/IP
케이블
PUR 실드 녹색, 2 m
케이블, 참고
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
도체 수량
8
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-30...70 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 50 VAC
정격 전류 (40 ° C)
0.5 A
보호 등급
IP20/IP20
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니