CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
광섬유 센서
광학 센서
가능:
8 시리즈
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
발루프의 광섬유 센서는 기존의 광학 센서가 너무 크거나 유연하지 않은 경우, 예를 들어 소형 부품 감지, 부품 특징 확인, 부품 위치 확인, 계수 작업 및 로봇 공학 분야에서 사용됩니다. 전체 센서는 애플리케이션에 따라 기본 유닛과 플라스틱 또는 광섬유 광 가이드로 구성됩니다. 광섬유 케이블은 스캐너 또는 일회용 버전으로 제공됩니다.
플라스틱 광섬유 케이블은 견고성, 온도 또는 내화학성 측면에서 요구 사항이 낮은 경우에 사용됩니다. 유리 광섬유 라이트 가이드는 오일 미스트와 화학 물질이 있는 열악한 환경과 최대 200°C 이상의 온도에 적합합니다.
플라스틱 및 유리 광섬유 케이블 모두 전송 정확도와 속도가 특징입니다. 발루프는 직선형 또는 각진 광 출구가 있는 다양한 엔드 피스(직경 2 ~ 8mm, 5 x 4 mm ~ 23 x 55 mm의 정사각형...)와 플라스틱 광섬유용 구부릴 수 있는 광학 헤드를 통해 다양한 포트폴리오를 완성합니다.
특별한 기능
- 미세한 대비 차이 감지
- 매우 빠른 속도 - 최대 8 kHz
- 높은 위치 정확도
- 유연한 설치, 간편한 조정 가능, 직선형 또는 각진 형태
- 탑햇 레일 장착을 위한 컴팩트한 디자인
- 디스플레이 포함 또는 미포함
- 다양한 유형의 광원(적색 또는 적외선)
- 옵션으로 아날로그 출력 신호 포함
- 기계적으로 견고함
- 단방향 또는 푸시 버튼 원리
- 티치 입력을 통한 센서의 티치인 또는 IO-Link를 통해 특히 편리하게 티치인 가능
- 요청 시 진단 및 상태 모니터링 기능 제공
- 자체 조립식 광섬유 케이블로도 사용 가능
물체 감지를 위한 제품 가이드
요구 사항을 알려주시면 어떤 제품이 필요한지 알려드립니다!
8 시리즈
|
모델 시리즈
|
커넥터 01, 스타일 | 형태 | 하우징 재질 | 기능 원리 | 광원 유형 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M18x1 | 실린더, 광학 요소 90°, 실린더, 직선 광학 요소 | 스테인리스 스틸, 금속 | 광도체 | |||
| 지름 2.2 mm, M30x1.5 | 실린더, 직선 광학 요소, 실린더, 광학 요소 90°, 플랫 실린더, 연결 90° | 스테인리스 스틸, 금속 | 광도체 | |||
| 지름 2.2 mm | 직선 연결, 정사각형, 정사각형, 연결 90° | 스테인리스 스틸, 금속, 플라스틱 | 광도체 | |||
| 지름 2.2 mm | 포크, 직선 연결 | 플라스틱 | 광도체 | |||
| 지름 2.2 mm | 직선 연결, 정사각형, 정사각형, 연결 90° | 플라스틱 | 광도체 | |||
| M12x1 | 실린더, 직선 광학 요소, 직선 광학 요소, 플랫 실린더 | 금속, 플라스틱 | 포토 센서, 광섬유 장치 | 적외선, 적색광 | ||
| M8x1 | 직선 연결, 정사각형 | 플라스틱 | 광섬유 장치 | 적색광 | ||
| 스테인리스 스틸, 금속, 플라스틱 | 클램핑 홀더, 광학 요소 광섬유 아답터, 부가 렌즈 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.