CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
절대 거리 측정 시스템 및 각도 측정 시스템
자기 코드 센서
가능:
6 시리즈
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
발루프의 앱솔루트 포지션 엔코더와 앵글 엔코더는 어떤 위치에서도 명확하고 신뢰할 수 있는 위치 피드백을 제공합니다. 마그네틱 위치 측정 시스템으로서 전원을 켜자마자 위치를 감지하고 기준 구동 없이 즉시 작동할 수 있습니다. 따라서 매우 동적인 어플리케이션에서도 신뢰할 수 있는 절대 위치 측정과 절대 각도 측정이 가능합니다.
빠르고 정확한 측정값 결정과 높은 반복 정확도 덕분에 이 시스템은 최신 기계의 성능 향상에 크게 기여합니다. 또한 이 컴팩트한 각도 센서는 직경이 큰 경우에도 회전 위치 측정에 이상적이며 모터에 쉽게 통합할 수 있습니다. 비접촉식 센서로서 특히 내구성이 뛰어나고 유지보수가 용이합니다.
특별한 특징
- 최대 48미터의 측정 길이로 정밀한 절대 변위 측정 가능
- 개별 요구 사항에 맞게 마그네틱 테이프를 유연하게 절단 가능
- 보정 소프트웨어를 포함한 빠르고 쉬운 설치
- 견고한 금속 하우징으로 긴 사용 수명
- 영구 자석 기술이 적용된 마그네틱 테이프로 장기간 안정적인 시스템 가용성 보장
- 기준 실행이 필요 없기 때문에 시간 및 운영 비용 절감
- 변위 및 각도 측정을 위한 절대 위치 결정으로 안정적인 작동 보장
6 시리즈
|
모델 시리즈
|
측정 범위 | 인터페이스 | 절대 해상도 | 판독 거리 | 작동 전압, Ub | 하우징 재질 | 연결 유형 | 보호 등급 | 승인 / 적합성 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | 10...30 VDC | 금속 | 커넥터 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 256 mm, 997 mm, 64 mm | SSI, BiSS-C | 0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75...5.25 VDC | 금속 | 플러그 커넥터 포함 케이블 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...256 mm | BiSS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4.75...5.25 VDC | 커넥터 | UKCA, CE, WEEE, cULus | ||||
| 0...8 m | SSI, BiSS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4.5...5.5 VDC | 금속 | 케이블, 커넥터 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial 인터페이스, 완전 정사각형 | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | 금속 | 케이블, 커넥터 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial 인터페이스 | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | 금속 | 케이블, 커넥터 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, 세이프티 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.