CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
증분형/절대형 코딩 마그네틱 데이프
자기 코드 센서
가능:
9 시리즈
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
발루프의 코딩 마그네틱 데이프 측정 센서는 매우 컴팩트한 디자인 덕분에 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 특히 정밀한 위치 측정이 가능하며 매우 견고합니다. 다양한 직경의 디스크와 다양한 길이의 테이프로 구성된 포트폴리오를 통해 고객의 용도에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다.
특징
- 공간 절약, 손쉬운 통합
- 다양한 직경과 길이 선택 가능
- 고해상도, 정밀한 절대 측정
- 견고하고 오염에 강한 내구성
- 경제적 가격 대비 성능과 짧은 배송 시간
9 시리즈
|
모델 시리즈
|
모델 시리즈 | 전극 폭 | 사용 | 길이 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|
| M02 | 1 mm | BML-S1H, 마그네틱 엔코더 | 1024 mm | ||
| M07 | 10 mm | BML-S2C, 마그네틱 엔코더 | 24000 mm | ||
| DSF, DSS, DA8 | 1.28 mm, 1.5 mm, 2.0 mm | BML BM2, 마그네틱 엔코더 | |||
| M02, M03 | 1 mm | BML-S1F, 마그네틱 엔코더 | 48000 mm | ||
| TSC | 2 mm | BML SF2, 마그네틱 엔코더 | 48000 mm | ||
| M02, M03 | 5 mm | BML-S1C, 마그네틱 엔코더 | 48000 mm | ||
| TSC | 2.0 mm | BML SL1, 마그네틱 엔코더 | 8190 mm | ||
| M02, M03 | 2.0 mm | BML-S1G, 마그네틱 엔코더 | 48000 mm | ||
| TSC | 1.28 mm, 1.5 mm, 2.0 mm | BML BM2, 마그네틱 엔코더 | 256 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.