CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
벌크 케이블
검증된 품질과 산업 분야에 최적화
가능:
43 버전
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
발루프는 직접 재단할 수 있는 검증된 품질의 벌크 케이블을 제공합니다. 벌크 케이블은 다양한 재료와 단면으로 제공됩니다.
발루프는 견고한 산업용 등급의 솔루션을 제공하고, 고객은 사용 용도에 맞는 적합한 케이블을 찾을 수 있습니다. 발루프의 모든 케이블은 높은 유연성을 갖는 동시에 길이의 자유로운 조정이 가능합니다.
주요 장점
- 직접 재단할 수 있는 발루프 케이블의 검증된 품질
- 다양한 재료 및 횡단면 제공
- 견고한 산업용
- 케이블 길이 자유롭게 조절
유효성
43 버전
|
주문 코드
|
가격 | 케이블 | 도체 수량 | 도체 횡단면 | 케이블 온도, 고정 배선 | 케이블 온도, 이동 배선 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244680 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
PUR 실드 검은색, 100 m, 케이블 체인 호환 | 8 | 0.25 mm² | -40...90 °C | -5...90 °C | ||
|
2134710 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
PVC 실드 적색, 100 m | 3 | 20 AWG | -40...70 °C | |||
|
1013360 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
PUR 실드 녹색, 100 m, 케이블 체인 호환 | 4 | 22 AWG | -20...80 °C | -20...50 °C | ||
|
331400 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
PUR 검은색, 100 m, 케이블 체인 호환 | 3 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | ||
|
386630 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
PUR 검은색, 100 m, 케이블 체인 호환 | 4 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | ||
|
497090 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
PUR 검은색, 100 m, 케이블 체인 호환 | 5 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | ||
|
1072210 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
PUR 실드 보라색, 100 m, 케이블 체인 호환 | 2 | 24 AWG | -40...70 °C | -20...60 °C | ||
|
1933140 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
PUR 검은색, 100 m, 케이블 체인 호환 | 4 | 1.5 mm² | -50...80 °C | -20...80 °C | ||
|
2485460 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
PUR 검은색, 100 m, 케이블 체인 호환 | 5 | 1.5 mm² | -50...80 °C | -25...80 °C | ||
|
193720 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
PVC 황색, 100 m, 케이블 체인 호환 | 3 | 22 AWG | -40...105 °C | -5...105 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.