벌크헤드 커넥터
최적의 연결을 위한 견고한 플러그 커넥터
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718118.png)
가능:
22 버전
발루프는 다양한 벌크헤드 커넥터 제품을 제공합니다. 다양한 디자인의 발루프 플러그 커넥터 RJ45 및 M12(A, B 및 D 코드)는 매우 견고하며 충격과 진동에 강합니다.
먼지와 물에 대한 강한 저항력과 고품질 재료가 발루프 플러그 커넥터의 주요 특징입니다. 컨트롤 캐비닛 내벽 또는 다른 하우징을 통해 안정적이고 신속한 연결이 보장됩니다.
주요 특성
- 먼지 및 물로부터 강력한 보호
- 다양한 디자인의 광범위한 제품군
- 정확하고 신속한 연결
- 견고하며, 산업용으로 적합
- 고품질 재료
22 버전
주문 코드 | 가격 | 케이블 | 연결 1 | 연결 2 | 커넥터 구성 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCC06YPBCC M454-M454-5D-RM002-000 |
35763 KRW | M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, D-코딩 | 직선형 (2x) | ||
![]() BCC0723BCC A354-A354-30-RN011-000 |
78169 KRW | 7/8"-소켓, 직선형, 4-폴 | 7/8"-16 UN2A-플러그, 직선형, 4-폴 | 직선형 (2x) | ||
![]() BCC085FBCC M414-E814-BG-RM013-000 |
42419 KRW | M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, D-코딩 | RJ45-소켓, 직선형, 4-폴 | 직선형 (2x) | ||
![]() BCC085HBCC M424-E814-BG-RM013-000 |
42419 KRW | M12x1-소켓, 각형, 4-폴, D-코딩 | RJ45-소켓, 직선형, 4-폴 | 각형,직선형 | ||
![]() BCC0A7NBCC A355-A355-30-RN037-000 |
81497 KRW | 7/8"-소켓, 직선형, 5-폴 | 7/8"-16 UN2A-플러그, 직선형, 5-폴 | 직선형 (2x) | ||
![]() BCC0F45BCC M455-M455-3A-RM103-000 |
30758 KRW | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 | 직선형 (2x) | ||
![]() BCC0FYWBCC M415-E834-AG-RP001-006 |
82329 KRW | PUR 실드 녹색, 0.6 m | M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, D-코딩 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 | 직선형 (2x) | |
![]() BCC0FYYBCC M415-E834-AG-RP001-020 |
92287 KRW | PUR 실드 녹색, 2 m | M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, D-코딩 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 | 직선형 (2x) | |
![]() BCC0HH5BCC M415-E834-AG-RP001-010 |
84812 KRW | PUR 실드 녹색, 1 m | M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, D-코딩 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 | 직선형 (2x) | |
![]() BCC0A7MBCC A353-A353-30-RN036-000 |
74841 KRW | 7/8"-소켓, 직선형, 3-폴 | 7/8"-16 UN2A-플러그, 직선형, 3-폴 | 직선형 (2x) |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.