아답터
설치 기술의 문제 해결사

가능:
7 버전
발루프의 다양한 아답터 제품은 여러 플러그 커넥터 설계를 빠르고 안정적으로 연결할 수 있도록 도와줍니다.
다양한 모델을 경험할 수 있고, 모두 견고하게 설계되어 산업용으로 사용할 수 있으며, 최고의 유연성을 제공합니다.
주요 특성
- 견고한 산업용 장치
- 정확하고 신속한 연결
- 높은 유연성
M8, M12 및 밸브 커넥터 아답터
발루프의 M8 및 M12 아답터와 밸브 커넥터 아답터는 충격과 진동에 강하고 보호등급 IP67을 준수합니다.
충격이나 진동에 강함
고품질 재료
IP67
Profibus 아답터
Profibus 아답터는 쉽고 안전한 Profibus 연결을 위해 사용할 수 있습니다.
완전 도장된 아연 다이캐스팅 하우징
버스 종단 활성화를 위한 스위치 레버 원격 조정
두 번째 D-sub를 사용한 프로그래밍/진단 옵션
다양한 하우징 형태
플러그 앤 플레이(Plug and Play) 또는 맞춤형 버전
7 결과
주문 코드 | 가격 | 연결 1 | 연결 2 | 커넥터 구성 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0F2TBCC M415-M313-3F-RA101-000 |
15964 KRW | M12x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | 직선형 (2x) | |
![]() BCC0F2UBCC M415-M314-3F-RA102-000 |
16458 KRW | M12x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | 직선형 (2x) | |
![]() BCC0F2YBCC M314-M414-3E-RA102-000 |
18304 KRW | M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | 직선형 (2x) | |
![]() BCC0F47BCC M313-M413-3E-RA101-000 |
17810 KRW | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | 직선형 (2x) | |
![]() BCC0HKZBCC VA04-M415-3E-RA125-000 |
19955 KRW | A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | 각형,직선형 | |
![]() BCC0FCKBCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 |
52377 KRW | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | 직선형 (2x) | |
![]() BIU0016BIU EM-LP-00007-01 |
27027 KRW | D-Sub-소켓, 직선형, 9-폴 | FH34SRJ-12S-0,5SH-플러그, 직선형, 12-폴 | 직선형 (2x) |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.