제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

산업용 RFID를 사용한 툴 식별

모든 툴 관련 데이터를 저장하고 언제든지 불러올 수 있습니다.

산업용 RFID를 사용한 툴 식별

발루프 산업용 RFID 시스템은 정확한 비용 계산과 최신 품질 관리 및 툴 관리를 위해서 반드시 데이터 분석을 제공합니다.

번호, 치수, 다운 타임 등 모든 툴 관련 데이터를 정확하게 저장합니다. 데이터 이용이 항상 가능합니다. 따라서 산업용 RFID 기반 툴 관리는 데이터 관리를 간편하게 해주고, 생산 프로세스의 품질을 향상시키며, 비용 효율성을 개선해줍니다. 내구성이 뛰어나고, 외부 환경 요인에 영향을 받지 않는 발루프의 고성능 산업용 RFID 시스템은 매우 정확하고, 작동 안정성이 뛰어나며, 열악한 기계 툴 산업 조건에서도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 근접 작동 원리가 작동될 수 있습니다.

개별 요구사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 위해 사용할 수 있는 다양한 데이터 캐리어, 쓰기/읽기 헤드, 프로세서 유닛, 액세서리가 있습니다. 원하시는 솔루션 구성을 선택하십시오. 쉬운 시스템 연결이라는 혜택을 누리실 수 있습니다.

장점

산업용 RFID를 사용한 툴 관리는 산업용 RFID를 사용하지 않는 기존 툴 관리와 비교하여 다양한 장점이 있습니다.

주요 특성

  • 높은 기계 활용도

  • 뛰어난 비용 효율성

  • 편리하고 확실한 툴 데이터 백업

  • 간편하게 툴에 장착 가능

  • 즉시 사용 가능

1. 기계 툴

정확한 툴 매거진 내부 분류를 통해 기계 이용도를 향상시킬 수 있습니다. 파악된 모든 툴 관련 데이터는 자동으로 설비 메모리에 전송됩니다. 따라서 데이터 입력 오류나 분실이 발생하지 않습니다.


2. 서비스 수명 제어

정확한 재고 목록 작성을 통해 툴 재고를 감소시켜 비용을 절감할 수 있습니다. 작업 프로세스 중에 정확한 툴 트래킹을 실시하여 효과적인 툴 사용이 가능합니다. 툴을 적시에 분쇄 재생하거나 교체하여 품질을 극대화할 수 있습니다. 이를 통해 비용 효율성이 향상됩니다.


3. 툴 측정

편리하고 정확하게 툴 데이터 백업을 실시할 수 있습니다. 모든 데이터는 비접촉 방식으로 툴 홀더에 설치된 하나의 데이터 캐리어에 저장됩니다. 따라서 입력 오류가 발생하지 않습니다. 툴 데이터는 툴과 완벽히 연동됩니다.


4. 새로운 툴

모든 툴 홀더에 부착 홀더를 제공합니다.


5. 툴 저장소

툴을 바로 사용할 수 있도록 제공합니다. 따라서 툴을 매우 효과적으로 사용할 수 있습니다. 저장되어 있는 데이터는 완전하고 오류가 없으며 언제든 불러올 수 있습니다.

관련 주제

Downloads

  • Tool Identification and Workpiece Tracking
  • Technical catalog – products for efficient automation

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니