Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wydajna rekonstrukcja 3D i kontrola powierzchni palet drewnianych

NPX polega na kamerach przemysłowych Balluff do przetwarzania drewnianych palet

Rekonstrukcja 3D i kontrola powierzchni za pomocą kamer przemysłowych Balluff

Obraz: rekonstrukcja 3D i inspekcja powierzchni. Źródło obrazu: © NPX Srl

Sektor przemysłu: Przemysł drzewny Klient:NPX Srl, Udine, Włochy

NPX Srl wyróżnia się we włoskim krajobrazie przemysłowym specjalizacją w zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach. Firma koncentruje się na zaawansowanych rozwiązaniach, które integrują robotykę i systemy wizyjne i są niezbędne dla nowoczesnej precyzji przemysłowej. Założona w 2002 r. firma NPX jest niezawodnym partnerem od ponad 20 lat, a jej wyspecjalizowany zespół działa na poziomie międzynarodowym.

Sytuacja

Obok kamienia, drewno jest jednym z materiałów od zawsze wykorzystywanych przez człowieka, najpierw jako narzędzie, a następnie jako materiał budowlany. Między innymi drewno jest łatwe w obróbce, może być wykorzystywane na wiele sposobów i - co ważniejsze niż kiedykolwiek w dzisiejszym świecie - jest surowcem odnawialnym. Z tych powodów coraz więcej architektów skupia się na drewnie. Świadczą o tym również dane dotyczące rocznego zużycia drewna. Podobnie jak w wielu innych branżach, również w przemyśle drzewnym odczuwalna jest presja kosztowa i wzrost cen. W poszukiwaniu optymalizacji procesu firma NPX z Udine znalazła to, czego szukała w Balluff i polega na kamerach przemysłowych do przetwarzania drewnianych palet.

Wyzwanie

Kontrola jakości palet drewnianych wymaga maksymalnej precyzji i szybkości. Konwencjonalne systemy często osiągają swoje granice, jeśli chodzi o wykrywanie wad powierzchni i pomiary geometryczne. Firma NPX poszukiwała rozwiązania, które łączyłoby zarówno rekonstrukcję 3D, jak i kontrolę powierzchni w jednym zautomatyzowanym procesie i mogło elastycznie reagować na różne rodzaje drewna i prędkości produkcji. Celem było również zminimalizowanie potrzeby interwencji i przyspieszenie automatyzacji.

Rozwiązanie

System wdrożony przez NPX opiera się na architekturze PC z 8 do 10 kamerami przemysłowymi Balluff Ethernet i USB (GX0 i SF2), które są połączone za pomocą dedykowanych portów sieciowych i kart rozszerzeń PCIe dla USB 3.0. Połączenie czujników monochromatycznych i kolorowych umożliwia jednoczesną rekonstrukcję 3D za pomocą triangulacji laserowej i szczegółową inspekcję kolorowych powierzchni drewna.

Zsynchronizowana akwizycja obrazu ze wszystkich kamer zapewnia niezawodną inspekcję nawet przy zmiennych prędkościach produkcyjnych. Inteligentny interfejs enkodera kamer Balluff upraszcza architekturę maszyny, ponieważ dystrybucja sygnału odbywa się bezpośrednio w kamerze. Specjalnie opracowane oprogramowanie układowe optymalizuje przetwarzanie i transmisję danych oraz zapewnia płynną integrację z istniejącą linią produkcyjną.

Jakie inne korzyści oferuje to rozwiązanie?

Rozwiązanie Balluff umożliwia firmie NPX znaczne zwiększenie szybkości i niezawodności kontroli. Zautomatyzowana kontrola jakości ogranicza ręczną interwencję i minimalizuje przestoje. Solidny sprzęt i elastyczne oprogramowanie sprawdziły się w codziennej pracy i zapewniają firmie NPX wyraźną przewagę konkurencyjną, ponieważ nie tylko podnoszą jakość produktu, ale także obniżają koszty operacyjne i promują zrównoważony rozwój produkcji.

Zdjęcie: Wtrącenia kamienia są rozpoznawane. Źródło zdjęcia: © NPX Srl

Zalety

  • Zsynchronizowana akwizycja obrazu dzięki interfejsowi enkodera
  • Zoptymalizowane przetwarzanie i transmisja danych dzięki dostosowanemu oprogramowaniu sprzętowemu
  • Połączenie czujników monochromatycznych i kolorowych
  • Solidny sprzęt umożliwia ciągłą pracę
  • Mniejsze nakłady na okablowanie dzięki inteligentnym funkcjom kamer

Produkty

System NPX Srl oparty jest na kamerach przemysłowych Ethernet i USB (GX0 i SF2) firmy Balluff. Rodziny kamer wykorzystują czujniki IMX firmy Sony i oprogramowanie układowe specjalnie dostosowane do potrzeb NPX Srl w celu zoptymalizowania użytkowania.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?