Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Konfiguracja układu wielokamerowego

Inteligentne funkcje do obsługi wielu kamer

Nasze inteligentne funkcje do konfiguracji wielu kamer wspierają, ułatwiają i usprawniają obsługę wielu kamer. Na przykład można wykorzystać maksymalny potencjał wydajności, uprościć konfigurację i zdecydowanie zmniejszyć wysiłek związany z instalacją, a także koszty sprzętu oraz oprogramowania.

Inteligentne funkcje konfiguracji wielokamerowej w pigułce

Polecenia akcji
Polecenia te mogą być wysyłane w trybie unicast lub broadcast do urządzeń w tej samej podsieci. Dzięki poleceniom "Action Commands" jedna lub więcej kamer może być wyzwalana przez sieć Ethernet w celu synchronizacji, np. poprzez zwiększenie lub zresetowanie liczników oraz timerów. Chociaż w sieci Ethernet mogą występować opóźnienia, w wielu zastosowaniach są one nieistotne. Polecenia akcji upraszczają całościowe okablowanie aplikacji.

Ograniczenie przepustowości
Funkcja "Bandwidth brake" umożliwia optymalny podział dostępnej przepustowości na wszystkie podłączone kamery. Podstawą jest zdefiniowanie limitu, który jest dostępny dla poszczególnych kamer - wynikiem jest niezawodnie działająca aplikacja z wieloma kamerami. Eliminuje to między innymi potrzebę stosowania zewnętrznych kontrolerów i znacząco upraszcza okablowanie.

Synchronizacja kamer przez PTP, znacznik czasu lub PPS
Aby zapewnić niezawodne działanie aplikacji z wieloma kamerami, nasze kamery oferują różne opcje bezpośredniej synchronizacji i sterowania kilkoma kamerami między sobą. Obejmują one.

  • Precision Time Protocol (PTP) IEEE1588 - standard synchronizacji urządzeń w sieci Ethernet i część GigE Vision 2.0 z mikrosekundową dokładnością.

  • Timestamp - kamery mogą być również synchronizowane z resetem za pomocą sygnału zewnętrznego; ponieważ nie jest to przewidziane w standardzie GigE Vision, opracowaliśmy własny mechanizm.

  • Impuls na sekundę (PPS) - może być podawany do sieci za pośrednictwem komputera PC z NTP, aby wyeliminować dryfowanie między wieloma urządzeniami; za pomocą tego sygnału urządzenia mogą określić ile trwa sekunda i dostosować wewnętrzny zegar, jeśli różnica jest zbyt duża.

Wygodna obsługa aplikacji z wielokamerowej eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych kontrolerów i upraszcza okablowanie.


Masz pytania? Chętnie pomożemy!

Powiązane tematy