Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Sterowanie kamerą

Inteligentne funkcje sterowania kamerą i urządzeniami zewnętrznymi

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi z poziomu kamery lub wyzwalanie akcji w kamerze z zewnątrz: Dzięki naszym wszechstronnym inteligentnym funkcjom do sterowania kamerą możliwe jest jedno i drugie. Na przykład, można wykorzystać maksymalny potencjał wydajności, uprościć konfigurację i zdecydowanie zmniejszyć nakłady na instalację, a także koszty sprzętu, oprogramowania, a nawet rozwoju.

Inteligentne funkcje sterowania kamerami w skrócie

Licznik / Timer / Bramki Logiczne
Bramki te, często nazywane mikrosterownikami PLC lub sprzętowymi sterownikami czasu rzeczywistego, umożliwiają krytyczne czasowo sterowanie wejściami/wyjściami i akwizycją, zastępując w ten sposób sterowanie PLC.

Z ich pomocą można np.

  • elastycznie generować sygnały wyzwalające (trigerowanie)

  • synchronizować kilka kamer

  • szybko generować sekwencje obrazów z różnymi ustawieniami lampy błyskowej i ekspozycji

  • wykonywanie ciemnych i jasnych zdjęć do odejmowania obrazów referencyjnych

  • kontrolowanie ekspozycji dla obrazów o różnych długościach fal (R/G/IR)

  • eliminacja zakłóceń poprzez cyfrowe układy filtrujące (wejścia)

W ten sposób liczniki/timery/bramki logiczne zastępują kontrolery lamp błyskowych i inne komponenty sterujące, umożliwiają wygodną obsługę tych kontrolerów/elementów za pośrednictwem oprogramowania aparatu i upraszczają okablowanie całej aplikacji.

Kontrola zdarzeń
Funkcja ta umożliwia powiadamianie aplikacji głównej o wystąpieniu zdarzenia wewnętrznego. Możliwymi wyzwalaczami mogą być koniec ekspozycji (Exposure End), zbocza narastające na wejściach cyfrowych (Rising Edge) lub koniec klatki (Frame End). W ten sposób funkcja Event Control optymalizuje procesy i zwiększa ich szybkość.

Kontrola obiektywu
Obiektywami z napędem można bardzo łatwo sterować: za pomocą kreatora można używać suwaków do ustawiania ostrości, zoomu i przysłony, a także szybkości, z jaką zmiany są przekazywane do obiektywu.

Monitorowanie temperatury
Aby mieć pewność, że kamery uruchamiają się niezawodnie zarówno w najwyższych, jak i najniższych temperaturach oraz zapewniają nieskazitelny obraz w całym cyklu temperaturowym, czujniki w naszych kamerach monitorują temperaturę. Za pomocą programowalnego alarmu mogą generować sygnały startowe dla zewnętrznych układów chłodzenia, wtedy gdy jest to konieczne

Dane użytkownika w kamerze
Każda z naszych kamer posiada wolną, nieulotną pamięć RAM, w której można przechowywać specyficzne dla klienta dane takie jak numery seryjne czy też zapisać dane konfiguracyjne.


Masz pytania? Chętnie pomożemy!

Powiązane tematy