Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przechwytywanie obrazu

Inteligentne funkcje optymalizujące przechwytywanie obrazu

Dzięki naszym różnorodnym inteligentnym funkcjom związanym z przechwytywaniem obrazu można w decydujący sposób wpływać na jego działanie i optymalizować je. Można na przykład wykorzystać maksymalny potencjał wydajności, uprościć konfigurację i zdecydowanie zmniejszyć wysiłek związany z instalacją, a także koszty sprzętu i oprogramowania.

Inteligentne funkcje przechwytywania obrazu w pigułce

BlockScan
Jak sama nazwa wskazuje, BlockScan rejestruje blok obszaru zainteresowania składający się z kilku linii. Ogólny obraz jest następnie generowany z określonej przez użytkownika liczby pojedynczych bloków AOI i przesyłany. Dzięki tej funkcjonalności, w połączeniu z sensorami obszarowymi Pregius Global Shutter firmy Sony, umożliwia realizację zastosowań skanowania liniowego przy użyciu standardowych interfejsów USB 3 i GigE Vision.

BlockScan upraszcza obsługę aplikacji skanowania liniowego, np. podczas ustawiania ostrości, zwiększa użyteczność kamer do skanowania obszarowego i obniża koszty dzięki wyeliminowaniu potrzeby stosowania frame grabbera, a także dzięki niższej cenie w porównaniu z kamerami do skanowania liniowego o tej samej szybkości linii.

Chunk data
Chunk data to metainformacje, takie jak parametry kamery, znaczniki czasu lub liczniki klatek w obrazie, które są wysyłane do aplikacji hosta w tym samym strumieniu danych co obraz. Mogą być one wykorzystywane na przykład do odtwarzania ustawień kamery lub przypisywania obrazów do różnych źródeł.

Buforowanie klatek
Buforowanie klatek jest możliwe dzięki współpracy wewnętrznej pamięci obrazu naszych kamer z układem FPGA (Field Programmable Gate Array). Dzięki tej funkcji można na przykład cofać się w czasie w ruchu ulicznym lub na światłach (tryb wyzwalania przed/po), mostkować wąskie gardła magistrali, rejestrować sekwencje obrazów i tymczasowo osiągać wyższe częstotliwości (tryb burst). Buforowanie ramek poprawia bezpieczeństwo danych i umożliwia uzyskanie wyższych szybkości akwizycji niż pozwala na to przepustowość magistrali.

Multi-AOI
Ponieważ kilka obszarów obrazu jest często równie interesujących, można je wybrać i uzyskać do nich dostęp za pomocą funkcji Multi-AOI. Pozwala to osiągnąć wyższą liczbę klatek na sekundę i zmniejszyć szybkość transmisji danych lub niezbędną przepustowość.

Wstępne wyzwalanie
Ta opcja umożliwia wyświetlanie obrazów zarejestrowanych przed zdarzeniem, zwiększając tym samym bezpieczeństwo danych. Jest to możliwe dzięki interakcji między wewnętrzną pamięcią obrazu naszych kamer a układem FPGA (Field Programmable Gate Array).

Sekwencer
Ta funkcja umożliwia łatwe definiowanie sekwencji przechwytywania, które zawierają określony zestaw parametrów, takich jak wzmocnienie, binning, czas ekspozycji itp. W ten sposób rejestrowane są informacje, które nie byłyby osiągalne przy pojedynczym ustawieniu.

SmartFrameRecall
SmartFrameRecall generuje małe obrazy podglądu o zmniejszonej rozdzielczości (miniatury), które są przesyłane do komputera głównego z identyfikatorami. W tym samym czasie odpowiedni obraz w pełnej rozdzielczości jest zapisywany w pamięci obrazu kamery. W razie potrzeby aplikacja może również wysłać żądanie, aby obraz w pełnej rozdzielczości został przesłany w tym samym strumieniu danych, co miniatury. W ten sposób funkcja ta umożliwia pełne wykorzystanie dużych czujników o wysokiej liczbie klatek na sekundę i korzystanie z nich z maksymalną prędkością, nawet przez Gigabit Ethernet. Zalety SmartFrameRecall obejmują zmniejszenie ilości danych i odciążenie całego systemu.

Rejestrowanie seryjne
Pamięć obrazu naszych kamer może rejestrować serię obrazów i później je odtwarzać. W tym celu dostępne są tryby mvRecord i mvPlayback. Podczas gdy mvRecord uwzględnia ustawioną liczbę klatek na sekundę i ustawienia wyzwalania, w przypadku mvPlayback obrazy są wysyłane z maksymalną prędkością transferu, przy czym ustawienia przepustowości mogą zapewniać dławienie. W ten sposób funkcja ta zwiększa między innymi bezpieczeństwo danych.


Masz pytania? Chętnie pomożemy!

Powiązane tematy