28.05.2025
Czujniki pojemnościowe M08 z IO-Link
Precyzyjne wykrywanie obiektów i poziomu wypełnienia
Czujniki pojemnościowe służą do wykrywania poziomu napełnienia oraz obecności obiektów. W nowej, udoskonalonej generacji czujników pojemnościowych BCS M08 firma Balluff wprowadziła szereg usprawnień mechanicznych i elektronicznych, dzięki którym te dobrze znane z niezawodności urządzenia stały się jeszcze lepsze.
Zintegrowany potencjometr w wyjątkowo kompaktowej obudowie ze stali nierdzewnej umożliwia łatwy dostęp i wygodną regulację. Możliwość ustawienia odległości przełączania już po zamontowaniu czujnika w miejscu docelowym znacząco zwiększa niezawodność działania – pozwala bowiem skutecznie skompensować wszelkie zakłócenia wynikające z warunków instalacji, bazując na rzeczywistych danych. Dodatkowym ułatwieniem jest dioda LED sygnalizująca stan przełączenia, co jeszcze bardziej podnosi komfort obsługi.
Ulepszone właściwości, znana niezawodność
Wszechstronność czujników pojemnościowych BCS M08 sprawia, że stanowią one kompleksowe rozwiązanie dla wielu zadań w automatyce – od precyzyjnego wykrywania różnych materiałów, takich jak tworzywa sztuczne czy metale, po monitoring położenia, kontrolę pozycji krańcowej oraz wykrywanie poziomu napełnienia granulatów lub innymi materiałami sypkimi.
Opcje montażu są elastyczne i zorientowane na użytkownika. Kompaktowe czujniki zainstalowane na równi z płaszczyzną montażu (flush) nadają się do precyzyjnego wykrywania pozycji i materiałów nieprzewodzących. W przypadku pojemników szklanych lub plastikowych możliwe jest również wykrywanie przez ścianę pojemnika. Gdy czujnik wystają poza płaszczyznę montażu (non-flush), mogą niezawodnie monitorować poziom napełnienia w pojemnikach.
Aktualizacja obejmuje również nowe warianty z interfejsem IO-Link, który staje się nieodzownym standardem w zakresie detekcji i transmisji danych. Dzięki temu czujniki można wykorzystywać jeszcze efektywniej, w pełni wykorzystując ich potencjał w nowoczesnych systemach automatyki.
Wykrywanie obiektów z użyciem BCS
Wykrywanie obiektów niemetalowych (bezkontaktowe)
Wykrywanie plastikowych butelek za pomocą czujników pojemnościowych; dodatkowo możliwe jest również rozpoznanie, czy pojemnik jest pełny czy pusty.
Wykrywanie poziomu napełnienia BCS
Wykrywanie minimalnego i maksymalnego poziomu napełnienia pojemnika (w kontakcie z medium).
Aby uniknąć przestojów w produkcji spowodowanych brakiem materiału lub przepełnieniem, małe czujniki M8 można zamontować na spodzie lub na górze pojemnika, aby zaoszczędzić miejsce.
Cechy szczególne
- Kompaktowe konstrukcje ze zintegrowaną elektroniką od Ø 6,5 mm
- Zwiększona odległość przełączania do 3 mm (przy montażu flush) i 4 mm (przy montażu non-flush)
- Prosta regulacja czułości
- IO-Link do rozszerzonej analizy i prostej parametryzacji
- Stopień ochrony IP67
Czujnik pojemnościowy BCS do wykrywania obiektów
- Wymiary
- Ø 6.5 x 49 mm
- Seria
- G06
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, TPU
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 100 Hz
- Zasięg
- 0.1...3 mm
- Czułość
- Regulowana odległość przełączania
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus - Stopień ochrony
- IP67
- Wymiary
- Ø 8 x 49 mm
- Seria
- M08
- Gwint (A)
- M8x1
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, TPU
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 100 Hz
- Zasięg
- 0.1...3 mm
- Czułość
- Regulowana odległość przełączania
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus - Stopień ochrony
- IP67
- Wymiary
- Ø 6.5 x 54 mm
- Seria
- G06
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny
- Częstotliwość przełączania
- 50 Hz
- Interfejs
- IO-Link-Device 1.1.3
- Zasięg
- 0.1...3 mm
- Czułość
- Odległość przełączania z możliwością uczenia
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus
IO-Link - Stopień ochrony
- IP67
- Wymiary
- Ø 8 x 49 mm
- Seria
- M08
- Gwint (A)
- M8x1
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 100 Hz
- Zasięg
- 0.1...3 mm
- Czułość
- Regulowana odległość przełączania
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus - Stopień ochrony
- IP67
- Wymiary
- Ø 8 x 54 mm
- Seria
- M08
- Gwint (A)
- M8x1
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny
- Częstotliwość przełączania
- 50 Hz
- Interfejs
- IO-Link-Device 1.1.3
- Zasięg
- 0.1...3 mm
- Czułość
- Odległość przełączania z możliwością uczenia
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus
IO-Link - Stopień ochrony
- IP67
Czujnik pojemnościowy BCS do wykrywania poziomu
- Wymiary
- Ø 6.5 x 54 mm
- Seria
- G06
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny
- Częstotliwość przełączania
- 50 Hz
- Interfejs
- IO-Link-Device 1.1.3
- Czułość
- Odległość przełączania z możliwością uczenia
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -20...85 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus
IO-Link - Stopień ochrony
- IP67
- Wymiary
- Ø 8 x 49 mm
- Seria
- M08
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 100 Hz
- Czułość
- Regulowana odległość przełączania
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -20...85 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus - Stopień ochrony
- IP67
- Wymiary
- Ø 6.5 x 49 mm
- Seria
- G06
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, TPU
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 100 Hz
- Czułość
- Regulowana odległość przełączania
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -20...85 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus - Stopień ochrony
- IP67
- Wymiary
- Ø 8 x 49 mm
- Seria
- M08
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, TPU
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 100 Hz
- Czułość
- Regulowana odległość przełączania
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -20...85 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus - Stopień ochrony
- IP67
- Wymiary
- Ø 8 x 54 mm
- Seria
- M08
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny
- Częstotliwość przełączania
- 50 Hz
- Interfejs
- IO-Link-Device 1.1.3
- Czułość
- Odległość przełączania z możliwością uczenia
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -20...85 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus
IO-Link - Stopień ochrony
- IP67
Downloads
-
Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link