16.10.2025
Laserowy czujnik odległości BOD 6K z technologią czasu przelotu
Duży zasięg i IO-Link w miniaturowej obudowie
Laserowy czujnik odległości z serii BOD 6K zapewnia precyzyjne wykrywanie i pozycjonowanie różnorodnych obiektów. Doskonale sprawdza się m.in. przy detekcji konturów, pomiarze odległości oraz kontroli położenia w aplikacjach związanych z montażem i obsługą materiałów. Dzięki dokładnej wiązce laserowej czujnik może być stosowany również do niewielkich elementów i detali obiektów. Klasa lasera 1 oznacza, że nie są wymagane żadne dodatkowe środki ochronne.
Urządzenie oferuje zakres pomiarowy do 1500 mm przy bardzo kompaktowej obudowie. Funkcja uśredniania pozwala skutecznie eliminować zakłócenia w pomiarach. Charakterystykę czujnika oraz punkt przełączania można łatwo nauczyć za pomocą zintegrowanego przycisku. Alternatywnie, wszystkie ustawienia można jeszcze wygodniej skonfigurować poprzez interfejs IO-Link.
Czujnik czasu przelotu wiązki do precyzyjnego pomiaru odległości
Wyposażony w technologię pomiaru czasu przelotu wiązki (TOF – Time of Flight), czujnik laserowy potrafi bezpiecznie i niezawodnie wykrywać obiekty nawet na dużych odległościach, mimo niewielkich rozmiarów obudowy. Metoda TOF działa stabilnie i precyzyjnie również przy większych dystansach, dzięki czemu czujnik może być stosowany do pomiarów odległości do 1,5 m. W tym zakresie pozycje obiektów są dokładnie wykrywane i przesyłane do systemu nadrzędnego.
Czujnik można wygodnie zamontować przy użyciu dwóch otworów na obudowie lub dedykowanych uchwytów. Podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą prostego, standardowego 4-pinowego złącza M8.
Część szerokiej rodziny czujników BOS 6K nowej generacji
Rodzina czujników optoelektronicznych BOS 6K obejmuje czujniki w kompaktowej, sześciennej obudowie, które wykorzystują różne zasady detekcji i źródła światła, aby sprostać różnorodnym wymaganiom aplikacyjnym. Najnowsza generacja łączy sprawdzone rozwiązania z nowoczesnymi technologiami i funkcjami, oferując jeszcze wyższy poziom niezawodności i precyzji. Wszystkie czujniki z tej serii charakteryzują się jednolitym kształtem obudowy, spójną koncepcją obsługi oraz interfejsem IO-Link, co znacznie ułatwia parametryzację, integrację z systemem sterowania i poprawia komfort użytkowania.
Cechy szczególne
- Zakres roboczy od 100 mm do 1500 mm
- Widoczna wiązka lasera ułatwiająca osiowanie
- Klasa lasera 1 - brak dodatkowych środków ochronnych
- Funkcje IO-Link (ustawienie punktu przełączania, możliwość skalowania, funkcja czasu, uśrednianie)

produkty
Laserowy czujnik odległości z dużym zakresem detekcji
Laser, technologia TOF (100 ... 1500 mm), złącze M8
- Seria
- 6K
- Wymiary
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.4
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) - Zasada działania
- Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
- Zasada działania optycznego
- Pomiar czasu biegu światła
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- Światło czerwone laserowe
- Wielkość plamki świetlnej
- 3 x 3 mm przy 1500 mm
- Zasięg
- 100...1500 mm
- Powtarzalność
- 7 mm
- Rozdzielczość
- ≤ 0.1 mm (IO-Link)
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- ABS
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Inne czujniki odległości z rodziny BOS 6K
Światło czerwone, krótki zasięg (20 ... 80 mm), wtyk M8
- Seria
- 6K
- Wymiary
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) - Zasada działania
- Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
- Zasada działania optycznego
- Triangulacja
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- 8 x 8 mm przy 80 mm
- Zasięg
- 20...80 mm
- Powtarzalność
- 0.4 mm
- Rozdzielczość
- ≤ 0.12 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- ABS
- Napięcie robocze Ub
- 13...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Światło czerwone, duży zasięg (30 ... 200 mm), kabel PVC 2 m
- Cechy szczególne
- Washdown
- Seria
- 6K
- Wymiary
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) - Zasada działania
- Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
- Zasada działania optycznego
- Triangulacja
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- 16 x 16 mm przy 200 mm
- Zasięg
- 30...200 mm
- Powtarzalność
- 1 mm
- Rozdzielczość
- ≤ 0.68 mm
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, PVC
- Materiał obudowy
- ABS
- Napięcie robocze Ub
- 13...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Czerwone światło, krótki zasięg (20 ... 80 mm), kabel PVC 2 m
- Cechy szczególne
- Washdown
- Seria
- 6K
- Wymiary
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) - Zasada działania
- Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
- Zasada działania optycznego
- Triangulacja
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- 8 x 8 mm przy 80 mm
- Zasięg
- 20...80 mm
- Powtarzalność
- 0.4 mm
- Rozdzielczość
- ≤ 0.12 mm
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, PVC
- Materiał obudowy
- ABS
- Napięcie robocze Ub
- 13...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Laser, krótki zasięg (20 ... 100 mm), wtyczka M8
- Seria
- 6K
- Wymiary
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) - Zasada działania
- Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
- Zasada działania optycznego
- Triangulacja
- Charakterystyka wiązki
- zogniskowany
- Rodzaj światła
- Światło czerwone laserowe
- Wielkość plamki świetlnej
- 1.5 x 1.5 mm przy 80 mm
- Zasięg
- 20...100 mm
- Powtarzalność
- 0.25 mm
- Rozdzielczość
- ≤ 0.12 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- ABS
- Napięcie robocze Ub
- 13...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Czerwone światło, duży zasięg (30 ... 200 mm), wtyczka M8
- Seria
- 6K
- Wymiary
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) - Zasada działania
- Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
- Zasada działania optycznego
- Triangulacja
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- 16 x 16 mm przy 200 mm
- Zasięg
- 30...200 mm
- Powtarzalność
- 1 mm
- Rozdzielczość
- ≤ 0.68 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- ABS
- Napięcie robocze Ub
- 13...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Akcesoria
Uchwyt montażowy, regulowany w dwóch osiach
- Wersja
- 2 osie regulowane
- Zastosowanie
- do serii BOS 6K
- Materiał
- Stal Cynkowany
- Wymiary
- 14 x 30 x 20 mm
- Szczegóły instalacji
- Śruba M3
Uchwyt montażowy, uchwyt z obudową ochronną
- Wersja
- Uchwt
- Zastosowanie
- do serii BOS 6K
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy Stal nierdzewna (1.4301)
- Wymiary
- Ø 32 x 16 mm
- Szczegóły instalacji
- Śruby, zaciski
Uchwyt montażowy, uchwyt wielofunkcyjny
- Wersja
- Uchwt
- Zastosowanie
- do serii BOS 6K
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Wymiary
- Ø 32 x 16 mm
- Szczegóły instalacji
- Śruby, zaciski