Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

16.07.2026

Nowe standardy w dziedzinie sygnalizacji: kolumny sygnalizacyjne SmartLight

Większa widoczność, większa kontrola, większa skuteczność – dzięki kolumnom sygnalizacyjnym SmartLight z serii Black Line

Słupy sygnalizacyjne SmartLight

Wprowadzając model SmartLight z serii Black Line, firma Balluff rozszerza swoją ofertę o wydajną kolumnę sygnalizacyjną przeznaczoną do wymagających zastosowań przemysłowych. Została ona zaprojektowana specjalnie z myślą o sytuacjach, w których informacje muszą być odbierane szybko, jednoznacznie i nawet z dużej odległości.

Przegląd zalet kolumn sygnalizacyjnych SmartLight z serii Black Line

Szczególnie w dynamicznych lub złożonych instalacjach kluczowe znaczenie ma to, aby sygnały były nie tylko widoczne, ale także intuicyjne, zrozumiałe i łatwo sterowalne.

SmartLight z serii Black Line wspiera to dzięki połączeniu lepszej widoczności, bezpośredniego sterowania i wysokiej elastyczności w eksploatacji.

Sygnały rozpoznawalne od razu – nawet w trudnych warunkach otoczenia lub z dużej odległości.
Istniejące systemy można łatwo rozbudować lub zmodernizować.
Można również przejrzyście przedstawiać stany dynamiczne.
Sygnały można powiązać z rzeczywistymi danymi procesowymi i szybko dostosowywać.

Udoskonalona sygnalizacja dla wymagających procesów

Dobra widoczność to podstawa skutecznej sygnalizacji. Nawet przy dużych odległościach lub intensywnym oświetleniu otoczenia sygnały generowane przez produkty z serii SmartLight Black Line pozostają wyraźnie rozpoznawalne i umożliwiają niezawodną ocenę stanu. Ponadto lampy sygnalizacyjne SmartLight z wbudowaną funkcją StrobeLight rozszerzają klasyczną koncepcję sygnalizacji o szczególnie rzucający się w oczy impuls świetlny. Dzięki temu krytyczne stany można rozpoznać jeszcze szybciej – niezależnie od poziomu hałasu lub złożoności wizualnej otoczenia.

Kolejna nowość: tryb Ultimate. Umożliwia on bezpośrednie sterowanie sygnałami za pomocą danych procesowych, co znacznie zmniejsza nakład pracy związany z parametryzacją w porównaniu z dobrze znanym już trybem Flex. Dzięki temu sygnalizacja jest ściślej powiązana z procesem i bardziej elastyczna w zastosowaniu.
Dalszy rozwój widać również w interakcji z istniejącymi instalacjami. Rozszerzone tryby pracy i kompatybilne ustawienia umożliwiają łatwą integrację – zarówno z nowymi, jak i istniejącymi systemami.

Typowe obszary zastosowania lamp sygnalizacyjnych SmartLight

Sygnalizatory SmartLight z serii Black Line sprawdzają się szczególnie tam, gdzie kluczowe znaczenie mają jasne i natychmiast zrozumiałe sygnały:

  • Maszyny i instalacje o złożonych lub często zmieniających się stanach pracy

  • Linie produkcyjne o dużej przepustowości i z wymaganym krótkim czasie reakcji

  • Procesy związane z bezpieczeństwem, w których opóźnienia wiążą się ze zwiększonym ryzykiem

  • Rozległe zakłady, w których sygnały muszą być widoczne z większej odległości

  • Scenariusze modernizacyjne, w których należy zmodernizować istniejącą sygnalizację

Dla kogo produkty SmartLight z serii Black Line są właściwym wyborem?

Produkty SmartLight z serii Black Line są przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują czegoś więcej niż tylko klasycznego wskaźnika stanu.

Oferują one zaawansowane rozwiązanie dla zastosowań o wysokich wymaganiach dotyczących widoczności, komfortu obsługi i integracji z procesami. Swoje atuty ujawniają zwłaszcza tam, gdzie sygnalizacja aktywnie przyczynia się do bezpieczeństwa i wydajności procesu.

BNI00LM

2 segmenty, z sygnałem dźwiękowym

BNI00LL

4 segmenty, z sygnałem dźwiękowym

BNI00LZ

4 segmenty

BNI00LY

2 segmenty

BNI00M0

6 segmentów

BNI00LK

6 segmentów, z sygnałem dźwiękowym

BNI00LM

2 segmenty, z sygnałem dźwiękowym

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna z modułem dźwiękowym i światłem stroboskopowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
4
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
żółty
Niebieski
Magenta
cyjan
biały
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Maks. głośność
95 dB
Ustawienie
Display
Strobe light
Głośność
Funkcja dodatkowa
Extended mode
Wymiary
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
PBT GF30
Szczegóły instalacji
Nakrętka M18x1
Temperatura otoczenia
-25...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
12 bytes
BNI00LL

4 segmenty, z sygnałem dźwiękowym

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna z modułem dźwiękowym i światłem stroboskopowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
4
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
żółty
Niebieski
Magenta
cyjan
biały
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Maks. głośność
95 dB
Ustawienie
Display
Strobe light
Głośność
Funkcja dodatkowa
Extended mode
Wymiary
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
PBT GF30
Szczegóły instalacji
Nakrętka M18x1
Temperatura otoczenia
-25...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
16 bytes
BNI00LZ

4 segmenty

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
4
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
żółty
Niebieski
Magenta
cyjan
biały
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Ustawienie
Display
Funkcja dodatkowa
Extended mode
Wymiary
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
PBT GF30
Szczegóły instalacji
Nakrętka M18x1
Temperatura otoczenia
-25...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
16 bytes
BNI00LY

2 segmenty

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
4
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
żółty
Niebieski
Magenta
cyjan
biały
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Ustawienie
Display
Funkcja dodatkowa
Extended mode
Wymiary
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
PBT GF30
Szczegóły instalacji
Nakrętka M18x1
Temperatura otoczenia
-25...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
12 bytes
BNI00M0

6 segmentów

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
6
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
żółty
Niebieski
Magenta
cyjan
biały
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Ustawienie
Display
Funkcja dodatkowa
Extended mode
Wymiary
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
PBT GF30
Szczegóły instalacji
Nakrętka M18x1
Temperatura otoczenia
-25...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
24 bytes
BNI00LK

6 segmentów, z sygnałem dźwiękowym

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna z modułem dźwiękowym i światłem stroboskopowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
6
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
żółty
Niebieski
Magenta
cyjan
biały
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Maks. głośność
95 dB
Ustawienie
Display
Strobe light
Głośność
Funkcja dodatkowa
Extended mode
Wymiary
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
PBT GF30
Szczegóły instalacji
Nakrętka M18x1
Temperatura otoczenia
-25...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
24 bytes

Downloads

  • SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?