Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

17.12.2024

Nowe mastery IO-Link

Odpowiednie dla każdej aplikacji - mastery IO-Link w wersji Entry, Standard lub Advanced

Inteligentne połączenie sieci przemysłowych ze standardem komunikacji IO-Link jest podstawą coraz szybszej, bardziej elastycznej, wydajniejszej i bardziej wszechstronnej produkcji. Dzięki nowym masterom IO-Link w wersji Entry, Standard i Advanced możesz wybierać spośród trzech różnych klas zaawansowania i zawsze masz pewność, że znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Master IO-Link Advanced

Potrzebujesz wysokowydajnego modułu, który sprawdzi się także w wymagających aplikacjach? Moduły IO-Link w wersji Advanced są właściwym wyborem.

Te moduły sieciowe nie tylko są wyposażone w wydajne złącze zasilania M12, ale także oferują rozszerzone funkcje integracji OT-IT.

Porty klasy A posiadają konfigurowalne wyjścia (pin 2) o obciążalności do 4 A ze zintegrowanym pomiarem i konfigurowalnym ograniczeniem prądu. Porty klasy B są izolowane galwanicznie zgodnie ze standardowymi wymaganiami i również oferują obciążalność wyjścia do 4 A. Oznacza to, że urządzenia o wyższych wymaganiach prądowych, takie jak zawory pneumatyczne lub chwytaki elektryczne, mogą być podłączone bezpośrednio do portów mastera i zapewniać niezawodne sterowanie.

Wybierz odpowiedni Master typu Advanced

Silver Line i Black Line. Moduły Silver Line charakteryzują się zintegrowanym wyświetlaczem, który umożliwia bezpośrednią konfigurację na urządzeniu, a także solidną obudową z odlewanego ciśnieniowo cynku.

Aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania, podzieliliśmy nasze portfolio na różne klasy wydajności. Oprócz modułów sieciowych w klasie Advanced, oferujemy także dwie kolejne wersje modułów:

Master IO-Link Standard

Ta wersja masterów IO-Link bazuje na dobrze już znanej rodzinie BNI i jest teraz wyposażona również w nowe, ustandaryzowane złącze zasilające M12 z kodowaniem typu L. Złącza M12 z kodowaniem L oferuje obciążalność prądową do 2 A na port i do 16 A dla całego modułu. Ułatwia to podłączenie aktuatorów i czujników oraz umożliwia efektywną integrację dużej liczby urządzeń IO-Link w strukturze Twojej sieci przemysłowej.

Master IO-Link Entry

Ten master został opracowany w celu łatwej integracji urządzeń IO-Link z systemem automatyki i realizacji standardowych aplikacji IO-Link. Jest to idealne wprowadzenie do technologii IO-Link: Integracja czujników IO-Link oraz małych elementów wykonawczych z systemem sterowania maszyny. Moduł mastera spełnia także podstawowe wymagania dotyczące integracji OT-IT, ponieważ urządzenie udostępnia interfejsy IoT, takie jak np. MQTT.

Co wspólnego mają wszystkie moduły


Multiprotokół

Nowe moduły mają na pokładzie kilka protokołów Ethernet: Profinet, Ethernet IP i EtherCAT.


Wytrzymałość

Wszystkie moduły mają solidną obudowę - wykonaną z plastiku lub odlewanego ciśnieniowo cynku.


Złącze M12

Wszystkie moduły posiadają nowoczesne i wydajne złącze zasilania M12.


Komunikacja IIoT

Dzięki interfejsom IoT, takim jak MQTT, jesteś przygotowany na przyszłość.

Portfolio rozwiązań sieciowych Balluff

Odkryj nowe linie produktów w obszarze technologii sieciowych i dowiedz się więcej o trzech klasach wydajności.
Dowiedz się więcej

Master IO-Link-Advanced

BNI00K7

BNI00KH

BNI00K6

BNI00KJ

BNI00K7

Interfejs
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A (4x) + Type B (4x)
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Wyświetlacz
tak
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
12x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
12x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
16 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
16 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 32 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
tak
Zakres dostawy
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6
Poza zakresem dostawy
Tabliczka opisowa
Zaślepka
BNI00KH

Interfejs
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
16 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
16 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts
Wymiary
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura otoczenia
-40...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Wersja IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
tak
Zakres dostawy
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6
Poza zakresem dostawy
Tabliczka opisowa
Zaślepka
BNI00K6

Interfejs
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Wyświetlacz
tak
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
16 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
16 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 32 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
tak
Zakres dostawy
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6
Poza zakresem dostawy
Tabliczka opisowa
Zaślepka
BNI00KJ

Interfejs
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A (4x) + Type B (4x)
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
12x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
12x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
16 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
16 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts
Wymiary
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura otoczenia
-40...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Wersja IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
tak
Zakres dostawy
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6
Poza zakresem dostawy
Tabliczka opisowa
Zaślepka

Master IO-Link-Standard

BNI00L3

BNI00L3

Interfejs
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
16 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
16 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts
Wymiary
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura otoczenia
-40...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Wersja IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
tak
Zakres dostawy
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6
Poza zakresem dostawy
Tabliczka opisowa
Zaślepka

Master IO-Link-Entry

BNI00L1

BNI00L1

Interfejs
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
0.25 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
8x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts
Wymiary
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura otoczenia
-40...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Wersja IO-Link
1.1.4
Zakres dostawy
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6
Poza zakresem dostawy
Tabliczka opisowa
Zaślepka

Downloads

  • Entry IO-Link master
  • Advanced IO-Link master
  • Standard IO-Link master
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?