19.12.2022
Płaskie dyski kodowane magnetyczne do enkoderów magnetycznych
Wysoka dokładność, wytrzymałość i szybkość - nawet w najciaśniejszych miejscach
Kompaktowe enkodery magnetycznie BML firmy Balluff zostały opracowane z myślą o precyzyjnym pozycjonowaniu i wykrywaniu prędkości w bardzo dynamicznych aplikacjach. Płaskie dyski kodowane magnetycznie rozszerzają portfolio Balluff.
Dyski z kodem absolutnym można łatwo połączyć z dostępnymi w sprzedaży układami scalonymi enkoderów pozaosiowych lub zdecydować się na jeden z pasujących enkoderów firmy Balluff. Oferta dysków Balluff obejmuje szeroki zakres średnic, dzięki czemu z pewnością znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla swojego zastosowania.
Dyski kodowane magnetycznie do kompaktowych napędów
Dyski kodowane magnetycznie firmy Balluff charakteryzują się precyzją i jakością namagnesowania. Funkcjonują one bez punktu odniesienia, dzięki czemu dokładna pozycja napędu jest znana przez cały czas. Nawet przy dużych średnicach system pracuje z najwyższą dokładnością, zajmuje niewiele miejsca i dzięki temu można go łatwo zintegrować z wyjątkowo kompaktowymi napędami elektrycznymi i osiami napędowymi. W przypadku zastosowań wielkoseryjnych, tarcze z kodem absolutnym mogą być również stosowane z dostępnymi na rynku układami scalonymi enkoderów pozaosiowych.
Precyzyjne pozycjonowanie głowicy obrotowej z narzędziami
Silniki momentowe stają się coraz bardziej kompaktowe i dzięki dużej gęstości mocy podbijają bardziej wymagające aplikacje. Jedną z największych zalet jest ich szczególnie niska konstrukcja, która umożliwia prawie niewidoczną integrację w odpowiednich aplikacjach. Jednak ta właśnie konstrukcja stanowi również wyzwanie dla systemów pomiarowych, które muszą być zintegrowane z silnikiem, aby zapewnić precyzyjne sprzężenie zwrotne z cewki do sterownika.
Enkodery magnetyczne firmy Balluff w połączeniu z kodowanymi magnetycznie dyskami są tutaj idealnym rozwiązaniem: dyski można bez problemu zintegrować w najciaśniejszych przestrzeniach, każdej wielkości silnika i trudnych warunkach. Gwarantuje to precyzyjny i absolutny pomiar ruchu obrotowego w celu sterowania silnikiem i regulacji położenia. W ten sposób zawsze precyzyjnie można ustawić głowicę obracającą narzędzia w centrach obróbczych. Dzięki magnetycznej zasadzie działania dyski są również niewrażliwe na zabrudzenia i wibracje i są absolutnie bezobsługowe, nawet w długich okresach czasu.
Cechy szczególne
- prosta integracja dzięki niewielkiej wysokości całkowitej
- dostępne różne średnice
- wysoka rozdzielczość i dokładność (krawędziowa), precyzyjny pomiar bezwzględny
- wytrzymałe i odporne na zabrudzenia
- doskonały stosunek ceny do jakości i krótkie terminy dostaw
Powiązane tematy
Downloads
-
Flat magnetic targets for angle measurement systems