Precyzyjna kontrola dynamicznej pracy robotów przemysłowych
Enkodery magnetyczne BML
Możliwość pracy w czasie rzeczywistym z wysoką dokładnością pozycjonowania i przy niewielkich rozmiarach - te zalety sprawiają, że kodowane magnetycznie systemy pomiaru idealnie nadają się do zapewniania sprzężenia zwrotnego położenia.
Cechy szczególne
- Długa żywotność, krótkie czasy konfiguracji: brak luzów i histerezy
- Wysoka dynamika: wysoka częstotliwość cykli zwiększa produktywność
- Integrowalny i energooszczędny: smukła konstrukcja i niska waga
- Wysoka spójność systemu
Zalecane produkty do precyzyjnego pozycjonowania robotów
BML0906
Enkoder absolutny
- Wymiary
- 16 x 18.6 x 54 mm
- Przyłącze
- Przewód, 5 m, PUR
- Materiał obudowy
- Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane, Chromowane
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Zakres pomiarowy
- 8190 mm
- Rozdzielczość
- 1 µm
- Odległość odczytu
- 0.01...1.3 mm
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Procedura
- wzdłuż do korpusu pomiarowego
- Interfejs
- Binarnie
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cURus
CE
WEEE
BML085M
Enkoder inkrementalny
- Wymiary
- 12 x 13.1 x 35 mm
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, PUR
- Materiał obudowy
- Aluminium
- Interfejs
- Cyfrowe A/B (RS422)
- Rozdzielczość
- 1 µm
- Odległość odczytu
- 0.01...1.8 mm
- Sygnał referencyjny
- bez sygnału referencyjnego
- Napięcie robocze Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Temperatura otoczenia
- -20...80 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Procedura
- wzdłuż do korpusu pomiarowego
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cURus
CE
WEEE
Inne przykłady zastosowań w obszarze robotyki
Odkryj więcej tematów
Powiązane tematy
Downloads
-
Industry brochure drive technology