Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

24.03.2025

Rodzina czujników BOS 6K nowej generacji

Innowacyjny, wszechstronny, wygodny

Rodzina czujników BOS 6K nowej generacji

Niezależnie od tego, czy jest to czujnik z technologią blue light czy time-of-flight, czy mówimy o czujniku zbliżeniowym czy czujniku mierzącym odległość: Czujniki midi w obudowie prostopadłościennej z rodziny czujników optoelektronicznych BOS 6K marki Balluff obejmują wszystkie istotne zasady detekcji i szeroką gamę rodzajów światła.

Nowa generacja serii czujników optycznych to coś więcej niż tylko ulepszenie: dzięki IO-Link, innowacyjnym technologiom i dodatkowym wariantom, w przyszłości możliwe będzie rozwiązanie jeszcze większej liczby aplikacji, również tych, które wcześniej wydawały się nie do nierozwiązania.

Różnorodność spotyka się ze standaryzacją

Dzięki rodzinie BOS 6K użytkownicy potrzebują tylko jednego typu czujnika do szerokiego zakresu zastosowań. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie istotne rodzaje czujników są dostępne w tej samej, zajmującej niewiele miejsca i uniwersalnej obudowie. Upraszcza to znacznie projektowanie systemu, ponieważ wymagany jest tylko jeden plik CAD, który jest identyczny dla wszystkich typów czujników. Istnieje również standardowa koncepcja montażu dla wszystkich czujników z tej serii. Oszczędza to wiele czasu i wysiłku podczas instalacji.

Urządzenia z IO-Link oferują zupełnie nowe możliwości parametryzacji i łatwości obsługi. Wraz ze znormalizowaną koncepcją obsługi dla wszystkich BOS 6K, funkcja ta pomaga w szybkim i łatwym uruchomieniu czujników. Łatwa jest również wymiana lub przełączanie między różnymi rodzajami czujnika.

Przyjazne dla użytkownika połączenie obecnych i nowych wariantów

Nowa generacja BOS 6K imponuje najnowocześniejszą technologią i różnorodnymi zasadami działania: Time-of-Flight, światło niebieskie, światło czerwone, pomiar odległości, a także wykrywanie kontrastu:

Precyzyjne, szybkie i o dużym zasięgu: czujniki BOS 6K z technologią Time-of-Flight

Balluff ma teraz w swoim portfolio także optyczne czujniki odbiciowe dalekiego zasięgu. Wyposażone w technologię Time-of-Flight (TOF), czujniki te są w stanie bezpiecznie i niezawodnie wykrywać obiekty nawet na większych odległościach, pomimo niewielkiej obudowy.

Nowe czujniki BOS 6K z TOF są precyzyjne, szybkie i wszechstronne. Wykorzystują one impulsy świetlne i mierzą czas, w jakim muszą one dotrzeć do obiektu i z powrotem. Jest to szczególnie korzystne w przypadku tłumienia tła, ponieważ tło znajdujące się blisko elementu można niezawodnie i precyzyjnie odróżnić od obiektu.

Wszechstronność dzięki metodzie Time-of-Flight

Metoda time-of-flight działa również absolutnie niezawodnie na większych odległościach, co oznacza, że czujniki mogą być używane w odległościach do 1,5 metra - pomimo ich niewielkiej konstrukcji. Otwiera to zupełnie nowe możliwości w projektowaniu systemów automatyki i sprawia, że czujniki są bardzo elastyczne w użyciu. Mniejsza konstrukcja osiąga wydajność równoważną tej, którą wcześniej uzyskiwano przy użyciu znacznie większych czujników.

Kolejną ważną zaletą czujników TOF jest ich wszechstronność: mogą być używane w różnych środowiskach, ponieważ działają w dużej mierze niezależnie od powierzchni i koloru obiektu. Niezawodnie wykrywają zarówno jasne, jak i ciemne powierzchnie.

Gdy czujniki światła czerwonego osiągają swoje granice, zastosuj czujniki ze światłem niebieskim. Czujniki BOS 6K z technologią światła niebieskiego.

Najważniejszym elementem nowej generacji są czujniki z technologią Bluelight - idealne do niezawodnego wykrywania przezroczystych obiektów oraz podobnie trudnych i wymagających aplikacji.

Użycie czujników z niebieskim światłem jest szczególnie zalecane w obszarach, w których czujniki z czerwonym światłem osiągają swoje (fizyczne) granice.

Łatwa detekcja trudnych do rozpoznania obiektów

Ponieważ światło niebieskie ma krótszą długość fali niż inne kolory światła widzialnego, rozprasza się mniej, a wiązka światła jest lepiej skupiona. Mniejsze rozproszenie oznacza, że czujniki światła niebieskiego mogą wykrywać drobniejsze szczegóły i, w zależności od zastosowania, działają bardziej niezawodnie niż ich odpowiedniki ze światłem czerwonym.

Ponadto niebieskie światło wnika płycej w materiał w porównaniu z innymi kolorami światła. Minimalizuje to zakłócenia z innymi obiektami i powierzchniami oraz sprawia, że wykrywanie obiektów jest jeszcze bardziej precyzyjne.

Niebieskie światło ułatwia rozpoznawanie pewnych cech lub właściwości obiektów: Nawet trudne materiały lub struktury powierzchni, np. w przypadku przezroczystych lub ciemnych i błyszczących obiektów, są wykrywane dokładniej niż jest to możliwe w przypadku światła czerwonego.

Wszechstronne urządzenia do detekcji optycznej: czujniki światła czerwonego i laserowe BOS 6K z IO-Link

Czujniki optyczne wykorzystujące światło laserowe lub czerwone są szeroko stosowane we wszystkich obszarach automatyki.
Światło czerwone to niezawodna technologia charakteryzująca się bardzo dobrym stosunkiem kosztów do korzyści, dzięki czemu jest to doskonały typ światła do prawie wszystkich standardowych zastosowań. Dobrze skupiona plamka świetlna, która jest duża i dobrze widoczna, ułatwia ustawienie czujnika, a konstrukcja obudowy ułatwia montaż.

Czujniki laserowe są idealne do niezawodnego wykrywania małych części, nawet przy pracy z dużych odległości, a to wszystko dzięki minimalnej średnicy emitowanej wiązki laserowej. Dobrze widoczna plamka lasera jest łatwa do ustawienia nawet przy większych odległościach i bardzo precyzyjnie wykrywa obiekty z wysoką powtarzalnością.

W szerokiej ofercie czujników BOS 6K znajdują się również specjalne czujniki refleksyjne do wykrywania przezroczystych obiektów, podobnie jak wydajne czujniki odległości ze światłem czerwonym, a także czujniki wykorzystujące technologię laserową.

Niezawodne wykrywanie obiektów przy dużych prędkościach: Czujniki kontrastu BOS 6K

Czujniki kontrastu BOS 6K to niezawodne, elastyczne i proste rozwiązanie do wykrywania kontrastu. Można je łatwo podłączyć do systemu sterowania za pośrednictwem standardowego wyjścia. Parametryzacja jest równie prosta dzięki interfejsowi IO-Link.

Czujniki wykrywają jasne obiekty lub znaczniki na ciemnym tle lub odwrotnie, w dużej mierze niezależnie od powierzchni obiektu.

Dzięki temu oraz dzięki ich niezwykle wysokiej częstotliwości przełączania są idealne do zastosowań, w których obiekty i oznaczenia muszą być wykrywane nie tylko precyzyjnie, ale przede wszystkim szybko - np. w procesach związanych z pakowaniem lub etykietowaniem.

Precyzyjne wykrywanie kolorów w doskonałym stosunku ceny do wydajności: czujniki koloru BOS 6K

Czujniki koloru BOS 6K RGB wyróżniają się wysoką precyzją - i szybkością: fakt, że wykonują kilka pomiarów koloru na sekundę jest główną zaletą w zastosowaniach, w których konieczne jest wykrywanie szybkich zmian koloru. Działają one niemal niezależnie od powierzchni obiektu - niezależnie od tego, czy jest ona gładka, czy chropowata. „Mówiący punkt świetlny” z trzema kolorami zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat jakości wykrywania kolorów, gdy tylko obiekt zostanie wprowadzony. Oznacza to, że w razie potrzeby można natychmiast wprowadzić poprawki. Czujnik koloru jest jednym z najmniejszych na świecie, dzięki czemu można go zainstalować w sposób oszczędzający miejsce i łatwo wykorzystać w wielu różnych zastosowaniach. Kolejną zaletą jest to, że czujniki koloru RGB oferują bardzo dobrą równowagę między wydajnością a kosztami w porównaniu z innymi metodami pomiaru koloru.

Nowa generacja rodziny czujników BOS 6K: innowacyjna, wszechstronna, przyjazna dla użytkownika

Technologia Time-of-Flight

Precyzyjny, szybki o dalekim zasięgu pracy

Technologia Bluelight

Gdy czujniki światła czerwonego osiągają swoje granice

Czujniki koloru i kontrastu

Niezawodne wykrywanie przy dużych prędkościach

Czujniki ze światłem czerwonym oraz laserowe z IO-Link

Wszechstronne urządzenia, przyjazne dla użytkownika

Cechy szczególne

  • Identyczny kształt obudowy dla wszystkich wariantów: zajmujący niewiele miejsce do zastosowania w obszarach o ograniczonych przestrzeniach montażowych
  • Znormalizowana koncepcja obsługi i prosta integracja dzięki IO-Link
  • Funkcja przełączania PNP i NPN w jednym urządzeniu: niższe poziomy zapasów i mniejsza liczba wariantów
  • Warianty z niebieskim światłem do wykrywania trudnych obiektów
  • Warianty TOF dla doskonałego wykrywania obiektów na dużych odległościach
  • Wysokowydajne czujniki kontrastu i koloru w miniaturowej obudowie
  • Sprawdzone czujniki laserowe i ze światłem czerwonym do standardowych zastosowań

BOS 6K z technologią Time-of-Flight

BOS02EK

BOS02EK

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik odbiciowy, Measurement of light transit time
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
kolimowane
Wielkość plamki świetlnej
2 x 3 mm przy 1.5m
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Zasięg
0...1500 mm Zakres regulacji 100...1500 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE

BOS 6K z technologią Bluelight

BOS02FW

BOS02FU

BOS02FA

BOS02F9

BOS02FY

BOS02FZ

BOS02F8

BOS02FW

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Przełączanie na jasno/ciemno
Interfejs
NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
FixFokus
Specjalna cecha optyczna
Stała ogniskowa
Background suppression starting at 100 mm
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Wielkość plamki świetlnej
2 x 2 mm przy 60 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
0...80 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02FU

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Przełączanie na jasno/ciemno
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
FixFokus
Specjalna cecha optyczna
Stała ogniskowa
Background suppression starting at 100 mm
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Wielkość plamki świetlnej
2 x 2 mm przy 60 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
0...80 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02FA

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
10 x 10 mm przy 150 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
1...200 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02F9

Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
10 x 10 mm przy 150 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
1...200 mm
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02FY

Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Przełączanie na jasno/ciemno
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
FixFokus
Specjalna cecha optyczna
Stała ogniskowa
Background suppression starting at 100 mm
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Wielkość plamki świetlnej
2 x 2 mm przy 60 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
0...80 mm
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02FZ

Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Przełączanie na jasno/ciemno
Interfejs
NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
FixFokus
Specjalna cecha optyczna
Stała ogniskowa
Background suppression starting at 100 mm
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Wielkość plamki świetlnej
2 x 2 mm przy 60 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
0...80 mm
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02F8

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
10 x 10 mm przy 150 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
1...200 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE

BOS 6K laser

BOS02F7

BOS02F1

BOS02EF

BOS02F7

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Zasięg
0... 18 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02F1

Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny, Autocollimation
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
4 x 2 mm przy 2 m
Zasięg
0... 4 m
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02EF

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Wielkość plamki świetlnej
1 x 1 mm przy 150 mm
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Zasięg
4...150 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE

BOS 6K światło czerwone

BOS01MF

BOS02E3

BOS02CL

BOS01MF

Seria
6K
Wymiary
12 x 41 x 21.6 mm
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
1200 x 1200 mm przy 15 m
Zasięg
0... 13 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
BOS02E3

Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny, Transparent detection
Specjalna cecha optyczna
Detekcja obiektów transparentnych
Autocollimation
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
40 x 40 mm przy 1 m
Zasięg
0... 2 m
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02CL

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
27 x 27 mm przy 400 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
3...400 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE

BOD 6K czujniki odległości

BOD002R

BOD002Y

BOD002U

BOD002R

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
8 x 8 mm przy 80 mm
Zasięg
20...80 mm
Powtarzalność
0.4 mm
Rozdzielczość
≤ 0.12 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Napięcie robocze Ub
13...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOD002Y

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
1.5 x 1.5 mm przy 80 mm
Zasięg
20...100 mm
Powtarzalność
0.25 mm
Rozdzielczość
≤ 0.12 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Napięcie robocze Ub
13...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOD002U

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
16 x 16 mm przy 200 mm
Zasięg
30...200 mm
Powtarzalność
1 mm
Rozdzielczość
≤ 0.68 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Napięcie robocze Ub
13...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE

Czujniki kontrastu BOS 6K

BKT0016

BKT0014

BKT0017

BKT0018

BKT0015

BKT0016

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Rodzaj światła
LED RGB
Wielkość plamki świetlnej
1 x 4 mm przy 12 mm
Zasięg
9...15 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BKT0014

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Rodzaj światła
LED ze światłem białym
Wielkość plamki świetlnej
1 x 4 mm przy 12 mm
Zasięg
9.5...14.5 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BKT0017

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Rodzaj światła
LED RGB
Wielkość plamki świetlnej
1 x 4 mm przy 12 mm
Zasięg
9...15 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BKT0018

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Rodzaj światła
LED RGB
Wielkość plamki świetlnej
1 x 4 mm przy 12 mm
Zasięg
9...15 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BKT0015

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Rodzaj światła
LED ze światłem białym
Wielkość plamki świetlnej
1 x 4 mm przy 12 mm
Zasięg
9.5...14.5 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE

Czujniki koloru BOS 6K

BFS000N

BFS000P

BFS000N

BFS000P

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik koloru
Zasada działania optycznego
Czujnik odbiciowy
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Rodzaj światła
LED RGB
Wielkość plamki świetlnej
1 x 5 mm przy 12 mm
Zasięg
9...15 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE

Downloads

  • BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
  • BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
  • Powerful BKT 6K contrast sensors
  • BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link
  • BFS 6K color sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?