Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Różnica pomiędzy czujnikami przełączającymi i pomiarowymi

Czym różnią się czujniki przełączające od czujników pomiarowych

Czujniki i systemy o różnych zasadach działania otwierają przed Tobą szerokie spektrum zastosowań. Niezależnie od zasady działania istnieją - w odniesieniu do sygnału wyjściowego - dwa podstawowe warianty: czujniki przełączające i pomiarowe.

Przykładowe zastosowania

Ustalanie poziomu maksymalnego i minimalnego za pomocą czujników przełączających

Ciągłe ustalanie poziomu za pomocą czujników pomiarowych

W niektórych zastosowaniach wystarczy ustalanie dwóch pozycji: punktu początkowego i punktu końcowego. W innych ważne jest ustalanie pozycji w całym zakresie pomiarowym. W zależności od tego, jakich informacji potrzebujesz, możesz wybrać czujniki przełączające lub pomiarowe.

Czujniki przełączające rozpoznają, czy jakiś obiekt jest obecny czy nie. Zalety: Niewielkie koszty dzięki prostej technologii, łatwe uruchomienie, zazwyczaj brak styczności z medium.

Czujniki analogowe umożliwiają ciągłe dostarczanie wartości pomiarowych. Zalety: Wysoka dokładność pozycji i odległości, ciągły pomiar dynamiczny, bardziej uniwersalne zastosowanie niż w przypadku czujników przełączających.

Rodzaje sygnałów na wyjściu

Zasada przełączająca do kontroli, czy jakiś obiekt jest obecny czy nie.

Zasada analogowa do ciągłego generowania wartości pomiarowej

IO-Link jako technologia do komunikacji w otoczeniu czujnika niezależnie od typu magistrali

Ethernet jako technologia do wymiany danych w systemie magistrali danych

Oprócz urządzeń z przełączającym lub analogowym sygnałem wyjściowym istnieją np. również urządzenia wykorzystujące technologię IO-Link i Ethernet. W obu tych technologiach na wyjście mogą być podawane zarówno sygnały przełączające jak i wartości pomiarowe. Dodatkowo te technologie dają Ci możliwość wymiany dalszych danych, jak np. nazwy produktu czy wartości funkcji „Condition Monitoring“ równolegle do danych procesowych.