Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zasilanie czujników

W jaki sposób czujnik otrzymuje prąd

Podstawą dla uzyskania wysokiej produktywności maszyny jest wybór odpowiedniego napięcia zasilającego. Zazwyczaj stosowane są obecnie zasilacze sieciowe, przetwarzające napięcie wejściowe (napięcie zmienne) 230 V/110 V na napięcie wyjściowe (napięcie stałe) 24 V.

Przetwarzanie napięcia i zasilanie

Przetwarzanie napięcia zmiennego (230 V/110 V) na napięcie stałe (24 V) za pomocą zasilacza sieciowego

Czujniki, sterowanie i infrastruktura zasilane przez jeden zasilacz

Jeśli chcesz odpowiednio dobrać napięcie zasilające, powinieneś uwzględnić następujące kryteria:

  • Liczba czujników i odbiorników elektrycznych oraz wynikający z tego prąd sumaryczny

  • Zapotrzebowanie na prąd podłączonych odbiorników elektrycznych

  • Zachowanie przy włączaniu i prądy włączeniowe czujników

  • Napięcie wejściowe (np. 230 V/110 V), moc i obciążenie sieci zasilającej

  • Umiejscowienie zasilacza (centralnie w szafie sterowniczej/IP20 lub modułowo poza szafą sterowniczą/IP67)

Oprócz już wymienionych kryteriów przy wyborze odpowiedniego zasilacza należy uwzględnić również temperaturę otoczenia i w razie potrzeby przeprowadzić odpowiednie dostosowania (np. chłodzenie). Tylko wtedy zagwarantowana będzie maksymalna wydajność zasilacza.

Kolejną ważną kwestią jest zachowanie zasilacza w razie przeciążenia. W zależności od wersji (np. Powerboost lub Hiccup*) prądy włączeniowe lub krótkotrwałe skoki obciążenia mogą być w różny sposób neutralizowane.

* Powerboost: Zasilacz dostarcza przez ograniczony czas wyższą moc, aby skompensować prądy włączeniowe.

** Hiccup: Zasilacz wyłącza się w razie przeciążenia i próbuje z powrotem uruchomić się po krótkim czasie oczekiwania. Jest to powtarzane dopóty, dopóki przeciążenie nie zostanie zlikwidowane.

Powiązane tematy