Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Okablowanie elektryczne czujników

O czym należy pamiętać przy wykonywaniu okablowania czujników

Jaki rodzaj wyjścia jest Ci potrzebny: PNP czy NPN? Czym różnią się styk zwierny i styk rozwierny? Wyjaśnimy Ci to.

Wyjście PNP (wyjście napięcia źródłowego +24 V DC)

Wyjście PNP (wyjście napięcia źródłowego +24 V DC): Obciążenie połączone jest z wyjściem przełączającym i wspólną masą (-). Ten typ wyjścia rozpowszechniony jest w Europie i Ameryce Północnej.

PNP


Wyjście NPN (wyjście napięcia opadającego 0 V DC)

Wyjście NPN (wyjście napięcia opadającego 0 V DC): Obciążenie połączone jest z wyjściem przełączającym i dodatnim biegunem zasilania (+). Ten typ wyjścia rozpowszechniony jest w Azji.

NPN


Styk zwierny (NO)

NO = normally open = styk zwierny
Czujnik "włącza" się po rozpoznaniu jakiegoś obiektu. Ta zasada działania jest najbardziej rozpowszechniona w automatyce.

NO


Styk rozwierny (NC)

NC = normally closed = styk zwierny
Czujnik "wyłącza" się po rozpoznaniu jakiegoś obiektu.

NC


Styk antywalentny (NO + NC)

NO + NC = antywalentny
Czujnik udostępnia oba sygnały. W przypadku rozpoznania jakiegoś obiektu przełączane są oba wyjścia.

NO + NC