Kamery SWIR i UV
Kamery przemysłowe
Dostępne w:
20 Wersje
Kamery UV I SWIR umożliwiają zobaczyć niewidoczne. Są one w stanie uchwycić obraz w zakresie fal ultrafioletu oraz bliskiej podczerwieni, który jest niewidoczny dla ludzkiego oka. Kamery te otwierają nam nowe możliwości w aplikacjach przemysłowych. Doskonałym przykładem jest wykrywanie wad w produkcji półprzewodników lub detekcja różnic materiałów, które dla ludzkiego oka są przezroczyste w sektorze sortowania odpadów.
Jest to możliwe poprzez wykorzystanie najnowszych sensorów CMOS czułych na długości fal w zakresie UV i SWIR. Globalna migawka w tych sensorach umożliwia nam uzyskanie perfekcyjnie ostrych i niezdeformowanych zdjęć obiektów będących w ruchu oraz wysoką jakość poprzez optymalne wykorzystanie powierzchni piksela. W połączeniu z zaletami kamer Balluff z interfejsem GigE Vision otrzymujemy kamerę oferującą bardzo wysokie wydajności.
Cechy i zalety:
- Wysokiej rozdzielczości sensory Sony SWIR czułe w szerokim zakresie długości fal 400nm -1700nm
- 8-megapikselowy sensor UV od Sony IMX487 z niezwykle wysoką czułością w zakresie fal UV
- Uniwersalny interfejs komunikacji GigE Vision
- Łatwa integracja dzięki naszemu oprogramowaniu software development kit
20 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Długość fali (tekst) | Długość fali | Rozdzielczość obrazu | Chip czujnika | Wersja | Interfejs | Cechy dodatkowe | Stopień ochrony | Dopuszczenie / Zgodność | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS, UV | 5 - 25 MP | Sony IMX Series | Kamera przemysłowa 10GigE Vision |
Ethernet gigabitowy, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x dwukierunkowy: wejście (bez izolacji) / wyjście (typu high side lub open drain) RS232 |
IP67, (bez wentylatora) | CE, UKCA, WEEE | ||||
| SWIR, UV, VIS | 0.3 - 20.5 MP | Sony IMX Series | Kamera przemysłowa GigE Vision | Ethernet gigabitowy, POE | IP40 | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||||
| 400…1700 nm, VIS, SWIR | 1.34 MP (1296 x 1032 pikseli) | Sony IMX990 | Kamera przemysłowa USB3 Vision |
USB 2.0 / 3.0;RS232 USB 2.0 / 3.0 |
IP30 | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||||
| 400…1700 nm, VIS, SWIR | 0.34 MP (656 x 520 pikseli) | Sony IMX991 | Kamera przemysłowa USB3 Vision |
USB 2.0 / 3.0;RS232 USB 2.0 / 3.0 |
IP30 | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||||
| 400…1700 nm, VIS, SWIR | 5.32 MP (2592 x 2056 pikseli) | Sony IMX992 | 5 GigE Vision industrial camera |
Ethernet gigabitowy, POE;RS232 5G / 2,5G Base-T-Ethernet |
- | IP40 | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | |||
| 400…1700 nm, VIS, SWIR | 3.21 MP (2080 x 1544 pixels) | Sony IMX993 | 5 GigE Vision industrial camera |
Ethernet gigabitowy, POE;RS232 5G / 2,5G Base-T-Ethernet |
- | IP40 | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | |||
| 400…1700 nm, VIS, SWIR | 1.34 MP (1296 x 1032 pikseli) | Sony IMX990 | 5 GigE Vision industrial camera |
Ethernet gigabitowy, POE;RS232 5G / 2,5G Base-T-Ethernet |
- | IP40 | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | |||
| 400…1700 nm, VIS, SWIR | 1.34 MP (1296 x 1032 pikseli) | Sony IMX990 | Kamera przemysłowa GigE Vision |
Ethernet gigabitowy;RS232 1 GigE Base-T-Ethernet |
IP40 | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||||
| 400…1700 nm, VIS, SWIR | 5.32 MP (2592 x 2056 pikseli) | Sony IMX992 | Kamera przemysłowa GigE Vision |
Ethernet gigabitowy;RS232 1 GigE Base-T-Ethernet |
IP40 | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||||
| 400…1700 nm, VIS, SWIR | 0.34 MP (656 x 520 pikseli) | Sony IMX991 | Kamera przemysłowa GigE Vision |
Ethernet gigabitowy;RS232 1 GigE Base-T-Ethernet |
IP40 | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.