Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Jak sprawdzić zamocowanie elementu obrabianego?

Jak sprawdzić zamocowanie elementu obrabianego?

Proces obróbki na tokarkach może przebiegać prawidłowo i z niezmienną jakością tylko wtedy, gdy obrabiany przednio jest prawidłowo osadzony w uchwycie tokarskim. Kontrola prawidłowego zamknięcia takiego uchwytu wykonywana była często za pomocą standardowych czujników indukcyjnych wykrywających jedynie skrajną pozycję. Coraz częściej to zadanie realizowane jest z wykorzystaniem indukcyjnych systemów pomiarowych z ciągłym sygnałem wyjściowym. Doskonały rozwiązaniem do takich aplikacji są nasze przetworniki serii BIP o zakresie pomiarowym do 130 mm i bardzo wysokiej dokładności pomiaru.

Cechy specjalne

  • Wiele wariantów do rozwiązywania szerokiego zakresu zadań
  • Bardzo precyzyjne i powtarzalne
  • Ciągła kontrol uchwytu

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?