Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Stałe monitorowanie ilości materiału za pomocą czujników ultradźwiękowych

Czujniki ultradźwiękowe BUS do elastycznego monitorowania dostępności materiału w procesie powlekania

Dostępność folii nośnych ma kluczowe znaczenie dla ciągłego i wydajnego procesu powlekania. Czujniki ultradźwiękowe BUS firmy Balluff monitorują poziom materiału na rolkach, precyzyjnie mierząc odległość do folii, niezależnie od koloru i przezroczystości materiału. Czujniki oferują wysoką niezawodność w trudnych warunkach i mogą być łatwo parametryzowane i integrowane z istniejącymi systemami dzięki interfejsowi IO-Link. Wczesne wykrycie niskiej ilości materiału pozwala obsłudze na szybką reakcję i wymianę zwojów w odpowiednim czasie, aby kontynuować proces bez zakłóceń.

Cechy szczególne

  • Niezależne od koloru lub przezroczystości materiału, niezawodne monitorowanie zapasu materiału przy użyciu technologii ultradźwiękowej.
  • Szerokie możliwości parametryzacji i dodatkowe funkcje za pośrednictwem IO-Link w celu optymalnego dostosowania do różnych aplikacji
  • Solidna konstrukcja do użytku w trudnych warunkach przemysłowych
  • Czytelny wyświetlacz do łatwego uruchamiania i obsługi

Zalecane czujniki ultradźwiękowe do monitorowania materiałów w procesach powlekania:

BUS0067

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem analogowym

BUS005Y

Czujniki ultradźwiękowe odporne na wysokie ciśnienie

BUS0067

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem analogowym

Kształt obudowy
Ø 12 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0…10 V
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz niklowany, niklowane
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg
20...250 mm
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Powtarzalność
± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
BUS005Y

Czujniki ultradźwiękowe odporne na wysokie ciśnienie

Kształt obudowy
Ø 47 mm
Złącze procesowe
G 1"
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie/analogowo, natężenie 0…10 V/4…20 mA
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
PBT, TPU
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Zasięg
85...1500 mm
Częstotliwość przełączania
9 Hz
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Powtarzalność
± 0.15 % FS
Maks. wytrzymałość na ściskanie
6 bar
Napięcie robocze Ub
9...30 VDC

Przykładowe rozwiązania w dziedzinie powlekania i suszenia

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry