Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Monitorowanie ilości materiału za pomocą optoelektronicznych czujników odległości

Czujniki odległości BOD do precyzyjnego wykrywania ilości materiału na rolkach w procesie powlekania

Optoelektroniczne czujniki odległości BOD firmy Balluff dają pewność, że w procesie powlekania zawsze dostępna jest wystarczająca ilość folii nośnej. Czujniki te mierzą odległość do rolki folii i precyzyjnie wykrywają, ile materiału jest jeszcze dostępne. Widoczna wiązka laserowa czujników umożliwia szybkie i łatwe ustawianie, a zintegrowany interfejs IO-Link upraszcza parametryzację i integrację z istniejącymi systemami. Gdy tylko ilość materiału spadnie poniżej określonej wartości, personel jest o tym informowany, dzięki czemu można w odpowiednim czasie wymienić zwoje i uniknąć przerw w produkcji.

Cechy szczególne

  • Precyzyjne monitorowanie odległości w celu niezawodnego wykrywania ilości materiału na rolkach
  • Widoczna wiązka laserowa umożliwiająca szybką i łatwą regulację czujnika
  • Rozbudowane funkcje i opcje parametryzacji za pośrednictwem IO-Link w celu łatwego dostosowania do konkretnych aplikacji
  • Czytelna wizualizacji funkcji ustawień i wyświetlanie statusu

Zalecane produkty do monitorowania materiałów w procesach powlekania

BOD0020

Czujniki odległości ze światłem laserowym odporne na intensywne mycie

BOD0006

Czujniki odległości ze światłem laserowym

BAM01FK

Uchwyt montażowy do czujników optoelektronicznych

BOD0020

Czujniki odległości ze światłem laserowym odporne na intensywne mycie

Cechy szczególne
Washdown
Seria
23K
Wymiary
51 x 23 x 52.4 mm
Interfejs
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Pomiar czasu biegu światła
Charakterystyka wiązki
kolimowane
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
5.5 x 7 mm przy 5 m
Zasięg
100...5000 mm
Dokładność
±0.6 % FS
Powtarzalność
0.024 % FS
Rozdzielczość
≤ 5 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Ecolab
WEEE
BOD0006

Czujniki odległości ze światłem laserowym

Seria
26K
Wymiary
17 x 50 x 50 mm
Interfejs
Analogowy, prąd: 4…20 mA
narastające/opadające liniowo
2x PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
2 x 4.5 mm przy 300 mm
Zasięg
z regulacją 80...300 mm
Dokładność
±0.25 % FS
Powtarzalność
0.25 % FS
Rozdzielczość
0.1 % FS
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
BAM01FK

Uchwyt montażowy do czujników optoelektronicznych

Wersja
Uchwyt montażowy
2 osie regulowane
Zastosowanie
do BOS 23K
Materiał
Stal nierdzewna
Wymiary
25 x 40 x 64.5 mm
Szczegóły instalacji
Śruby

Przykładowe rozwiązania w obszarze powlekania i suszenia

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?