Niezawodne pozycjonowanie palet i płyt adaptera
Czujniki indukcyjne BES
Podczas montażu modułów i pakietów baterii dokładne pozycjonowanie palet i płyt adaptera ma kluczowe znaczenie dla bezbłędnego montażu. W zależności od zastosowania wykorzystuje się różne czujniki indukcyjne. Nasza rodzina czujników Factor 1 oferuje niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań w zakresie wykrywania metali. Czujniki te są w stanie wykrywać wszystkie metale — w tym stal, aluminium lub mosiądz — z tą samą odległością przełączania i bez współczynnika redukcji.
Cechy szczególne
- Współczynnik redukcji 1, wykrywanie różnych metali bez zmniejszania odległości przełączania
- Niewrażliwość na działanie pola magnetycznego, niezawodna praca nawet w środowiskach o silnych zakłóceniach magnetycznych
- Elastyczna instalacja, obrotowa powierzchnia aktywna umożliwia prosty i elastyczny montaż
- Dobrze widoczny wskaźnik LED działania i funkcji, ułatwiający uruchomienie i obsługę czujników
Zalecane produkty do niezawodnego wykrywania obiektów
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe o konstrukcji cylindrycznej
- Wymiary
- Ø 12 x 45 mm
- Kształt obudowy
- M12x1
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 4 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 2500 Hz
- Materiał obudowy
- Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Zasada działania
- Czujnik indukcyjny
Czujniki indukcyjne Factor 1 o konstrukcji kwadratowej
- Wymiary
- 40 x 40 x 62 mm
- Kształt obudowy
- 40x40
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 20 mm
- Wyjście przełączające
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Częstotliwość przełączania
- 400 Hz
- Materiał obudowy
- PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Odporność na pole magnetyczne
- odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Cechy dodatkowe
- Faktor 1
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe z przewodem
- Wymiary
- Ø 12 x 48 mm
- Kształt obudowy
- M12x1
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Zasięg
- 8 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 1000 Hz
- Materiał obudowy
- Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Przewód, 2.00 m, PVC
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Zasada działania
- Czujnik indukcyjny
Inne przykłady rozwiązań w obszarze montażu modułów i pakietów
Odkryj inne obszary produktowe
Downloads
-
Industry brochure battery industry