Identyfikacja w procesie montażu modułów, pakietów i systemów
Przemysłowe systemy RFID BIS V
Identyfikacja jest decydującym czynnikiem dla wydajnych procesów produkcyjnych w montażu modułów akumulatorowych, pakietów i systemów oraz zapewnia najwyższą jakość na każdym etapie produkcji. Bezdotykowa technologia RFID firmy Balluff umożliwia płynną dokumentację każdego etapu produkcji poprzez automatyczne rejestrowanie wszystkich danych produkcyjnych, w tym czasu, lokalizacji i szczegółów procesu oraz udostępnianie ich w czasie rzeczywistym. Ta przejrzystość jest warunkiem wstępnym samokontrolujących się procesów w przyszłościowych fabrykach.
Cechy szczególne
- Procesor BIS V zapewniający szybką transmisję danych, krótkie czasy cykli i większe bezpieczeństwo danych.
- Wszechstronne technologie RFID (LF, HF, UHF) mogą być wykorzystywane w jednym procesorze
- Elastyczna konfiguracja z obsługą do czterech głowic odczytu/zapisu oraz urządzeń obsługujących IO-Link
- Szerokie spektrum częstotliwości i integracja różnych systemów
- Szybkie i łatwe uruchomienie dzięki standardowemu okablowaniu i komponentom IO-Link
Zalecane produkty do identyfikacji i śledzenia w montażu modułów i pakietów
Głowice odczytu/zapisu HF (13,56 MHz) z zintegrowanym procesorem
- Nazwa grupy produktów
- HF (13.56 MHz)
- Wymiary
- 80 x 40 x 84.5 mm
- Montaż
- bez metalu (wolna strefa)
- Kształt anteny
- okrągły
- Obsługiwane typy nośników danych
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PBT
- Temperatura otoczenia
- 0...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Uniwersalne procesory RFID
- Nazwa grupy produktów
- Uniwersalny procesor (BIS V)
- Interfejs
- Profinet: I/O (IRT)
- Obsługiwane technologie RFID
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
- 4
- Napięcie robocze Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Stopień ochrony
- IP65, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Przyłącze
- 2x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany 7/8"-Męski, 5-stykowe
Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia analogowe
- 8x Analog, napięcie/analog, prąd/analog, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelement typ J/Termoelement typ K)
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- nie
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 4 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 4 A
- Materiał obudowy
- Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
- Wymiary
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 55 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 22 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 1 bytes
Nośniki danych HF (13,56 MHz)
- Nazwa grupy produktów
- HF (13.56 MHz)
- Wymiary
- Ø 11.98 x 6 mm
- Kształt anteny
- okrągły
- Numer seryjny UID, tylko do odczytu
- 8 Byte
- Obsługiwane typy nośników danych
- DIN ISO 15693
- Typ pamięci
- FRAM
- Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
- 2000 Byte
- Temperatura przechowywania
- -25...85 °C
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Materiał obudowy
- Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym, GF
- Stopień ochrony
- IP67
- Montaż
- bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
Głowice i anteny do odczytu/zapisu UHF (860...960 MHz)
- Nazwa grupy produktów
- UHF (860...930 MHz)
- Częstotliwość robocza
- 865…868 MHz
- Częstotliwość radiowa
-
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA) - Wymiary
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Kształt anteny
- Patch
- Polaryzacja
- cyrkulacyjnie
- Regulowana moc wyjściowa
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Materiał obudowy
- PC, powlekane ABS, Cynk, Odlew ciśnieniowy, (wtyczka)
- Interfejs
- RS485 (tylko dla połączenia BIS V)
- Napięcie robocze Ub
- 24 V DC LPS klasa 2
- Temperatura otoczenia
- -20...55 °C
- Stopień ochrony
- IP54
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Przykładowe rozwiązania w obszarze montażu modułów i pakietów
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry