Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Niezawodne monitorowanie silników w przenośnikach taśmowych

Czujniki monitorowania stanu BCM

"Czujniki monitorowania stanu firmy Balluff umożliwiają ciągłe monitorowanie silników w systemach przenośników taśmowych, które są wykorzystywane do transportu modułów akumulatorowych w procesie montażu modułów i pakietów. Czujniki rejestrują ważne parametry fizyczne, takie jak wibracje i temperatura, bezpośrednio na silnikach i przesyłają je do systemu nadrzędnego za pośrednictwem IO-Link.

Rejestrując i analizując te dane, potencjalne problemy mogą zostać wykryte na wczesnym etapie. W przypadku przekroczenia indywidualnie zdefiniowanych wartości granicznych, automatycznie uruchamiany jest alarm, dzięki temu można zaplanować naprawę w dogodnym czasie. Ponadto czujniki monitorują swój własny stan, aby zapewnić odpowiednią wydajność.

Ten prewencyjny monitoring pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów i zmniejsza potrzebę ręcznych inspekcji, co obniża koszty operacyjne i zwiększa wydajność procesów produkcyjnych".

Cechy szczególne

  • Wykrywanie i analiza drgań w zakresie czasu i częstotliwości
  • Zintegrowane wejście prędkości do precyzyjnego monitorowania
  • Monitorowanie temperatury styków w celu zapobiegania przegrzaniu
  • Dostępne w wersjach IP69K dla maksymalnej ochrony przed wodą i pyłem
  • Zakres temperatur pracy od -40 do 80 stopni Celsjusza dla wszechstronnych zastosowań

Zalecane produkty do inteligentnego monitorowania stanu modułów i pakietów

BCM0003

Analiza drgań w zakresie czasu i częstotliwości

BCM0001

Analiza drgań i monitorowanie temperatury styków

BCM0002

Monitorowanie wilgotności względnej i ciśnienia otoczenia

BAV002N

Czujniki i oprogramowanie do monitorowania stanu

BCM0003

Analiza drgań w zakresie czasu i częstotliwości

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura stykowa
Wibracja, zakres częstotliwości
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-40…+80 °C
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1.3
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stainless steel 1.4404 (316L)
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BCM0001

Analiza drgań i monitorowanie temperatury styków

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Temperatura stykowa
Wibracja, zakres częstotliwości
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-25…+70 °C
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
BCM0002

Monitorowanie wilgotności względnej i ciśnienia otoczenia

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Temperatura stykowa
Względna wilgotność powietrza
Ciśnienie atmosferyczne
Wibracja, zakres częstotliwości
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-25…+70 °C
Względna wilgotność powietrza, zakres pomiarowy
5...95 %RH
Ciśnienie otoczenia, zakres pomiarowy
300…1100 hPa
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404), Membrana: ePTFE z włóknem nylonowym
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
BAV002N

Czujniki i oprogramowanie do monitorowania stanu

Pamięć danych
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pamięć
2 GB RAM
Gniazda przyłączeniowe
2x LAN: RJ45-Żeński, 8-stykowe 4x IO-Link: M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Wymiary
101 x 126 x 50 mm

Dalsze przykłady zastosowań w montażu modułów i pakietów

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?