Optyczna identyfikacja komponentów
IdentSensors BVS
Nasz IdentSensor jest łatwy w obsłudze dzięki wbudowanemu oprogramowaniu dostępnemu z poziomu standardowej przeglądarki. Jest idealny do identyfikacji części dostarczanych dla różnych modeli pojazdów na liniach montażowych. Precyzyjnie identyfikuje wszystkie popularne kody 1D i 2D oraz zapewnia, że montowane są prawidłowe półprodukty.
Cechy szczególne
- Kody kreskowe, kody 2D i kody DMC mogą być odczytywane precyzyjnie i niezawodnie.
- Interfejs IO-Link
- Dodatkowe interfejsy IIoT: MQTT i REST API
- Wbudowane funkcje monitorowania stanu
Zalecane produkty do niezawodnego odczytu kodów
Stacjonarne czytniki kodów
- Zastosowanie
- Code Identification
- Kod kreskowy
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Kod 2D
-
Kod Aztec
Chiny Sensible kod
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR kod
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR kod - Rozdzielczość obrazu
- 0.4 MP (752 x 480 pikseli)
- Odległość odczytu
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Zasięg min.
- 50 mm
- Źródło światła oświetlenia
- LED red
- Interfejs
- USB
- Wymiary
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Stopień ochrony
- IP65
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
Oświetlenie typu "Backlight"
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
- Wersja
- Podświetlenie tła
- Wymiary
- 80 x 9.5 x 105 mm
- Napięcie znamionowe pracy Ue DC
- 24 V
- Pobór prądu maks.
- 250 mA
- Tryb pracy
- Normal (praca ciągła)
- Wejścia cyfrowe
- Wyzwalanie
- Materiał
-
Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
PMMA - Powierzchnia oświetlacza
- 50 x 50 mm
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Długość fali
- 617 nm
- Natężenie oświetlenia (0.1 m)
- 1250 luxów
- Kąt wiązki
- 42 ° x 42 °
- Temperatura otoczenia
- -10...55 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE - Stopień ochrony
- IP54
Oświetlenie linii
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M5x0.5-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
- Wersja
- Oświetlenie liniowe
- Wymiary
- 13 x 18 x 200 mm
- Napięcie znamionowe pracy Ue DC
- 24 V
- Pobór prądu maks.
- 290 mA, 710 mA (tryb boost)
- Tryb pracy
-
Normal (praca ciągła)
Boost (praca ciągła z chłodzeniem) - Wejścia cyfrowe
- Wyzwalanie
- Materiał
-
Aluminium Anodowane, czarny
Szkło - Powierzchnia oświetlacza
- 195 x 10 mm
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Długość fali
- 617 nm
- Natężenie oświetlenia (0.1 m)
- 7150 luxów 15100 luxów (tryb Boost)
- Kąt wiązki
- 115 ° x 35 °
- Temperatura otoczenia
- -10...55 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE - Stopień ochrony
- IP54
Stacjonarne czytniki kodów z interfejsem IO-Link
- Zastosowanie
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Kod kreskowy
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Kod 2D
-
Kod Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec kod
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR kod
Micro QR kod
PDF 417
QR kod - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Rozdzielczość obrazu
- 1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
- Ogniskowa
- 9.6 mm
- Zasięg min.
- 50 mm
- Pole widzenia
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Źródło światła oświetlenia
-
LED white
LED red - Interfejs
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Wymiary
- 56 x 56 x 59 mm
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Oświetlenie pierścieniowe
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
- Wersja
- Podświetlenie dookoła
- Wymiary
- Ø 116 x 20.5 mm
- Napięcie znamionowe pracy Ue DC
- 24 V
- Pobór prądu maks.
- 830 mA, 1370 mA (tryb boost)
- Tryb pracy
-
Normal (praca ciągła)
Boost (praca ciągła z chłodzeniem) - Wejścia cyfrowe
- Wyzwalanie
- Materiał
-
Aluminium Anodowane, czarny
Szkło - Powierzchnia oświetlacza
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Długość fali
- 617 nm
- Natężenie oświetlenia (0.1 m)
- 19000 luxów 32500 luxów ((tryb Boost))
- Kąt wiązki
- 30 °
- Temperatura otoczenia
- -10...55 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE - Stopień ochrony
- IP54
Inne przykłady zastosowań w obszarze robotyki
Odkryj więcej tematów
Powiązane tematy
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure industrial robotics