Wydajna automatyzacja procesów zrobotyzowanych z IO-Link
Mastery i urządzenia IO-Link
Nowoczesne systemy zrobotyzowane wymagają dużej liczby czujników, zwłaszcza w strefie chwytaków. Ich liczba musi być jednak ograniczona, aby zapewnić wystarczającą dynamikę i zminimalizować zużycie energii. Złożone okablowanie z wieloma przewodami utrudnia uzyskanie wysokiej wydajności. Dzięki IO-Link te przeszkody należą już do przeszłości. Standardowe złącze M12 jest wystarczające do zagwarantowania działania robota. Specjalne złącza nie są już potrzebne, ponieważ moduły I/O i zaciski zaworów można łatwo łączyć, zmniejszając w ten sposób złożoność całego systemu.
Cechy szczególne
- Połączenie za pomocą standardowych nieekranowanych przewodów czujnikowych
- Integracja plug-and-play czujników i urządzeń wykonawczych IO-Link
- IO-Link master dla wszystkich standardowych protokołów sieci przemysłowych
- Czujniki IO-Link, w tym pojemnościowe, indukcyjne, optoelektroniczne, magnetyczne, ciśnienia i temperatury
Zalecane produkty do wydajnej automatyzacji procesów zrobotyzowanych
Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link z obudową PA
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Port rozszerzeń
- tak
- Prąd przełączania
- 16x 350 mA
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 4 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 4 A
- Materiał obudowy
- PA, Przezroczysty
- Wymiary
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 3.5 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 2 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 2 bytes
Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski, 5-stykowe
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Port rozszerzeń
- tak
- Nadzorowanie pojedynczego kanału
- tak
- Prąd przełączania
- 16x 2 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 9.0 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 9.0 A
- Materiał obudowy
- Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
- Wymiary
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...55 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 6.2 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 8 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 2 bytes
Moduły sieciowe Profinet
- Interfejs
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Klasa portu
- Type A
- Maks. prąd wyjściowy
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- tak
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 16 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 16 A
- Materiał obudowy
- Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
- Wymiary
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Wersja IO-Link
- 1.1
- Safety Hub Support
- tak
Moduły sieciowe Profinet z obudową PPS
- Interfejs
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Klasa portu
- Type A
- Maks. prąd wyjściowy
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU)
- tak
- Wyświetlacz
- nie
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski, 5-stykowe
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- 7/8"-Żeński, 5-stykowe
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 9.0 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 9.0 A
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Wymiary
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Wersja IO-Link
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- tak
Moduły sieciowe EtherCAT
- Interfejs
- EtherCAT
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Klasa portu
- Type A
- Maks. prąd wyjściowy
- 2 A
- Wyświetlacz
- nie
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski, 5-stykowe
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- 7/8"-Żeński, 5-stykowe
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 9.0 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 9.0 A
- Materiał obudowy
- Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
- Wymiary
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Wersja IO-Link
- 1.1
Inne przykłady zastosowań w obszarze robotyki
Odkryj więcej tematów
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics