Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Elastyczne monitorowanie procesów

Czujnik monitorowania stanu BCM

Elastyczne monitorowanie procesów w najmniejszych przestrzeniach

Nieplanowane przestoje i zakłócenia w procesie produkcji są irytujące i kosztowne. Dzięki naszemu wielofunkcyjnemu czujnikowi monitorowania stanu wspieramy wydajną i bezawaryjną pracę systemu oraz zwiększamy ogólną efektywność sprzętu (OEE). Czujnik zapewnia dane o stanie, które można wykorzystać do automatyzacji procesu inspekcji maszyn i urządzeń. Dokonuje pomiaru różnych zmiennych fizycznych, takich jak wibracje, temperatura, wilgotność i ciśnienie otoczenia, przetwarza je i przesyła dane do systemu wyższego poziomu za pośrednictwem IO-Link. Ponadto czujnik BCM monitoruje także swój własny stan i kondycję.

Cechy szczególne

  • Różne zmienne pomiarowe w jednym urządzeniu
  • Zintegrowana elektronika z wstępnym przetwarzaniem danych
  • Zdalna konfiguracja i diagnostyka
  • Szybkie podłączenie i łatwa integracja dzięki IO-Link
  • Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja

Zalecane produkty do inteligentnego monitorowania stanu w procesach zrobotyzowanych

BCM0001

Czujniki monitorowania stanu z analizą drgań i monitorowaniem temperatury styku

BCM0002

Czujniki monitorowania stanu z dodatkowym monitorowaniem wilgotności względnej i ciśnienia otoczenia

BCM0003

Czujniki do monitorowania stanu z dodatkową analizą drgań w dziedzinie czasu i częstotliwości

BAV002N

Czujniki i oprogramowanie do monitorowania stanu maszyn i urządzeń

BCM0001

Czujniki monitorowania stanu z analizą drgań i monitorowaniem temperatury styku

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Temperatura stykowa
Wibracja, zakres częstotliwości
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-25…+70 °C
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
BCM0002

Czujniki monitorowania stanu z dodatkowym monitorowaniem wilgotności względnej i ciśnienia otoczenia

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Temperatura stykowa
Względna wilgotność powietrza
Ciśnienie atmosferyczne
Wibracja, zakres częstotliwości
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-25…+70 °C
Względna wilgotność powietrza, zakres pomiarowy
5...95 %RH
Ciśnienie otoczenia, zakres pomiarowy
300…1100 hPa
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404), Membrana: ePTFE z włóknem nylonowym
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
BCM0003

Czujniki do monitorowania stanu z dodatkową analizą drgań w dziedzinie czasu i częstotliwości

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura stykowa
Wibracja, zakres częstotliwości
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-40…+80 °C
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1.3
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stainless steel 1.4404 (316L)
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BAV002N

Czujniki i oprogramowanie do monitorowania stanu maszyn i urządzeń

Pamięć danych
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pamięć
2 GB RAM
Gniazda przyłączeniowe
2x LAN: RJ45-Żeński, 8-stykowe 4x IO-Link: M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Wymiary
101 x 126 x 50 mm

Inne przykłady zastosowań w obszarze robotyki

Odkryj więcej tematów

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?